- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1407Råmagneter (stavmagneter) av AlNiCo |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:AlNiCo (aluminium, nickel, kobolt).Utförande:Blank.Anmärkning:Oskärmat system.Temperaturområde:max. 450 °C.Montage:Magneterna kan pressas in eller limmas fast.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | L | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1407.0310 | 3 +0/-0,2 | 10 ±0,1 | 1,1 | | | 10,23 SEK | | K1407.0312 | 3 +0/-0,2 | 12 ±0,1 | 1,3 | | | 10,55 SEK | | K1407.0416 | 4 +0/-0,2 | 16 ±0,1 | 1,9 | | | 12,48 SEK | | K1407.0420 | 4 +0/-0,2 | 20 ±0,1 | 2 | | | 13,24 SEK | | K1407.0520 | 5 +0/-0,2 | 20 ±0,1 | 2,3 | | | 15,71 SEK | | K1407.0615 | 6 +0/-0,2 | 15 ±0,1 | 2,8 | | | 16,04 SEK | | K1407.0624 | 6 +0/-0,2 | 24 ±0,1 | 2,8 | | | 19,37 SEK | | K1407.0630 | 6 +0/-0,2 | 30 ±0,1 | 2,8 | | | 21,64 SEK | | K1407.0825 | 8 +0/-0,2 | 25 ±0,1 | 3,8 | | | 26,37 SEK | | K1407.1020 | 10 +0/-0,2 | 20 ±0,1 | 5 | | | 30,03 SEK | | K1407.1040 | 10 +0/-0,2 | 40 ±0,1 | 7 | | | 49,72 SEK | | K1407.1240 | 12 +0/-0,2 | 40 ±0,1 | 8 | | | 66,51 SEK | | K1407.1530 | 15 +0/-0,2 | 30 ±0,2 | 10 | | | 75,98 SEK | | K1407.1560 | 15 +0/-0,2 | 60 ±0,2 | 11 | | | 141,53 SEK | | K1407.3480 | 34 +0/-0,2 | 80 ±0,2 | 61 | | | 907,61 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|