HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gummiskydd för plangripare
K0561

Gummiskydd för plangripare

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Syntetiskt gummi.Utförande:Svart.Anmärkning:Skyddar ömtåliga ytor. Gummiskyddet fästs över plangriparens yta. Skjuvkraften med vilken magneten kan förskjutas fördubblas och når nästan magnetens ursprungliga häftkraft.
Gummiskydden passar till alla plangripare med diameter 50 mm, 63 mm och 80 mm.
Temperaturområde:max. 60 °C.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0561 Gummiskydd för plangripare 187 kB

Ritningar

Gummiskydd för plangripare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1HSCADTillb.PrisBeställ
K0561.50525060,5 14,63 SEK
K0561.63656380,5 17,35 SEK
K0561.808380110,5 19,76 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se