- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1402Magneter med krok (plangripare) av NdFeB |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus och krok i stål. Magnetkärna i NdFeB (neodym).Utförande:Hus och krok förzinkade.Anmärkning:Skärmat system. Med permanentmagnetmaterialet NdFeB ökar häftkraften med ca 10–20 % jämfört med SmCo.Temperaturområde:max. 80 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | H | H1 | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1402.10 | 10 | 10 | 3 | 4,5 | 24 | 25 | | | 30,51 SEK | | K1402.13 | 13 | 10 | 3 | 4,5 | 24 | 60 | | | 32,40 SEK | | K1402.16 | 16 | 13 | 3,5 | 4,5 | 27 | 95 | | | 39,29 SEK | | K1402.20 | 20 | 13 | 3,5 | 6 | 27,5 | 140 | | | 56,12 SEK | | K1402.25 | 25 | 13 | 3,5 | 7 | 28 | 200 | | | 80,05 SEK | | K1402.32 | 32 | 18,5 | 4,5 | 7 | 38 | 350 | | | 113,60 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|