- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1398Magneter (häftmagneter) av hård ferrit |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i plast (ABS). Magnetkärna i hård ferrit.Anmärkning:Häftmagneterna används ofta på anslagstavlor, whiteboards och magnettavlor.Temperaturområde:max. 100 °C.På begäran:Magnetkärna i NdFeB (neodym).Ritningsinformation:1) Häftyta 2) Magnet 3) Hus Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg | D | D1 | H | H1 | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1398.101 | Vit | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 9,52 SEK | | K1398.161 | Vit | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 10,24 SEK | | K1398.201 | Vit | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 11,29 SEK | | K1398.251 | Vit | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 11,91 SEK | | K1398.301 | Vit | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 12,75 SEK | | K1398.361 | Vit | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 15,05 SEK | | K1398.102 | Blå | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 9,52 SEK | | K1398.162 | Blå | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 10,24 SEK | | K1398.202 | Blå | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 11,29 SEK | | K1398.252 | Blå | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 11,91 SEK | | K1398.302 | Blå | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 12,75 SEK | | K1398.362 | Blå | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 15,05 SEK | | K1398.103 | Röd | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 9,52 SEK | | K1398.163 | Röd | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 10,24 SEK | | K1398.203 | Röd | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 11,29 SEK | | K1398.253 | Röd | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 11,91 SEK | | K1398.303 | Röd | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 12,75 SEK | | K1398.363 | Röd | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 15,05 SEK | | K1398.104 | Svart | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 9,52 SEK | | K1398.164 | Svart | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 10,24 SEK | | K1398.204 | Svart | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 11,29 SEK | | K1398.254 | Svart | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 11,91 SEK | | K1398.304 | Svart | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 12,75 SEK | | K1398.364 | Svart | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 15,05 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|