- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1403Magneter med häftyta som kan bearbetas (stavgripare) av NdFeB |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i mässing. Magnetkärna i NdFeB (neodym).Anmärkning:Slätt utförande, skärmat system. Neodym-stavgripare får aldrig pressas in direkt i järn, eftersom häftkraften försämras på grund av magnetisk kortslutning. Diameter “D” slipad med passningstolerans h6.
Stavgriparna kan kortas av med mått “H1 och H2” och bearbetas.Temperaturområde:max. 150 °C.Montage:Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | H | H1 | H2 | Häftkraft N | Häftkraft vid H2 max. N | Avstånd till järnväggar mm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1403.06 | 6 | 20 | 10 | 3 | 9 | 12 | 1,5 | | | 37,02 SEK | | K1403.08 | 8 | 20 | 10 | 3 | 22 | 29 | 1,5 | | | 43,05 SEK | | K1403.10 | 10 | 20 | 8 | 5 | 27 | 38 | 2 | | | 52,31 SEK | | K1403.13 | 13 | 20 | 6 | 5 | 49 | 66 | 2,5 | | | 61,35 SEK | | K1403.16 | 16 | 20 | 2 | 6 | 94 | 108 | 3 | | | 78,46 SEK | | K1403.20 | 20 | 25 | 5 | 7 | 173 | 235 | 4 | | | 107,41 SEK | | K1403.25 | 25 | 35 | 7 | 8 | 292 | 380 | 5 | | | 208,91 SEK | | K1403.32 | 32 | 40 | 4,5 | 10 | 529 | 640 | 6 | | | 344,73 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|