- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0548Magneter (plangripare) av hård ferrit |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus stål. Magnetkärna hård ferrit.Utförande:Hus förzinkat.Anmärkning:Plangripare utan gängad bussning, skärmat system. De platta magneterna pressas in eller limmas i fästhålen.
Utförande D 80 har mikrokrackeleringar i häftytan. Dessa beror på tillverkningen och kan inte undvikas. De påverkar inte på något sätt magnetens verkan.Temperaturområde:max. 200 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | H | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0548.01 | 10 ±0,15 | 4,5 | 4 | | | 12,44 SEK | | K0548.02 | 13 ±0,15 | 4,5 | 10 | | | 13,59 SEK | | K0548.03 | 16 ±0,15 | 4,5 | 18 | | | 16,30 SEK | | K0548.04 | 20 ±0,15 | 6 | 30 | | | 19,65 SEK | | K0548.05 | 25 ±0,15 | 7 | 40 | | | 21,64 SEK | | K0548.06 | 32 ±0,20 | 7 | 80 | | | 23,20 SEK | | K0548.07 | 40 ±0,20 | 8 | 125 | | | 31,56 SEK | | K0548.08 | 50 ±0,20 | 10 | 220 | | | 39,92 SEK | | K0548.09 | 63 ±0,20 | 14 | 350 | | | 69,60 SEK | | K0548.10 | 80 ±0,25 | 18 | 600 | | | 137,21 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|