- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1394Magneter med innergänga (plangripare) av hård ferrit |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus stål. Magnetkärna hård ferrit.Utförande:Hus förzinkat.Anmärkning:Skärmat system.Temperaturområde:max. 200 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | H | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1394.2504 | 25 ±0,15 | M4 | 7 | 36 | | | 29,49 SEK | | K1394.3204 | 32 ±0,2 | M4 | 7 | 75 | | | 31,97 SEK | | K1394.4004 | 40 ±0,2 | M4 | 8 | 90 | | | 41,66 SEK | | K1394.5006 | 50 ±0,2 | M6 | 10 | 170 | | | 51,13 SEK | | K1394.5008 | 50 ±0,2 | M8 | 10 | 170 | | | 56,29 SEK | | K1394.6308 | 63 ±0,2 | M8 | 14 | 290 | | | 93,75 SEK | | K1394.8008 | 80 ±0,25 | M8 | 18 | 550 | | | 151,97 SEK | | K1394.8010 | 80 ±0,25 | M10 | 18 | 550 | | | 154,88 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|