HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Magneter med hål (plangripare) av NdFeB, med gummihölje
K0565

Magneter med hål (plangripare) av NdFeB, med gummihölje

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus stål.
Magnetkärna NdFeB (neodym).
Gummihölje syntetiskt gummi.
Utförande:Hus förzinkat.
Gummihölje svart.
Anmärkning:Plangripare med hål, skärmat system. Med gummihölje som skyddar ömtåliga ytor. Gummihöljet ökar friktionskoefficienten så att hög friktion i sidled uppstår.Temperaturområde:max. 60 °C.Ritningsinformation:
1) Häftyta
2) Magnet
3) Gummi
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0565 Magneter med hål (plangripare) av NdFeB, med gummihölje 114 kB
 Tekniska data för magneter (gripmagneter) 87,3 kB

Ritningar

Magneter med hål (plangripare) av NdFeB, med gummihölje

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1D2HTHäftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
K0565.01228,2463,535 58,94 SEK
K0565.02319663,575 75,98 SEK
K0565.034312,87,564,285 79,53 SEK
K0565.045725,387,63,3175 146,41 SEK
K0565.0566225,58,53,2210 151,73 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se