BeskrivningMaterial:Stål, rostfritt stål 1.4301 eller aluminium 5754.
Spännfjäder i stål eller rostfritt stål.
Utförande:Blankt eller förzinkat stål.
Blankt rostfritt stål och aluminium.
Spännfjäder i zink-alu-legering.Anmärkning:Gångjärn i runt utförande.
Öppningsvinkel 270 .
Fjäderns vridmoment:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
I gångjärn av aluminium är spännfjädrarna tillverkade av stål med en zink-alu-legering.
Form A: utan hål
Form B: med hål