HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 75 mm
K1174

Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 75 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Spännfjäder i rostfritt stål.

Utförande:Blank.Anmärkning:Gångjärn i rullat utförande.
Öppningsvinkel 270°.

Vridmoment för öppnande fjäder:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1174 Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 75 mm 159 kB
 Tekniska anvisningar för fjädergångjärn 93,8 kB

Ritningar

Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 75 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADTillb.PrisBeställ
K1174.20750stål2011,275602,81,80,811801210 87,22 SEK
K1174.120750rostfritt stål A22011,275602,81,80,814301740 133,84 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se