Material
Stål, rostfritt stål 1.4301 eller aluminium 5754.
Spännfjäder i stål eller rostfritt stål.
Utförande
Blankt eller förzinkat stål.
Blankt rostfritt stål och aluminium.
Spännfjäder i zink-alu-legering.
Blankt rostfritt stål och aluminium.
Spännfjäder i zink-alu-legering.
Visa mer
Visa mindre
Fjädergångjärn i stål, rostfritt stål eller aluminium 120 mm, fjäder öppning
från
144,72 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Fjädergångjärn i stål, rostfritt stål eller aluminium 120 mm, fjäder stängning
från
144,72 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål, rostfritt stål 1.4301 eller aluminium 5754.
Spännfjäder i stål eller rostfritt stål.
Utförande
Blankt eller förzinkat stål.
Blankt rostfritt stål och aluminium.
Spännfjäder i zink-alu-legering.
Blankt rostfritt stål och aluminium.
Spännfjäder i zink-alu-legering.
Anmärkning
Gångjärn i rullat utförande.
Öppningsvinkel 270°.
Fjäderns vridmoment, öppnande:
M(0°): 0,85 Nm / M(90°): 0,56 Nm / M(180°): 0,28 Nm
Fjäderns vridmoment, stängande:
M(0°): 0,28 Nm / M(90°): 0,56 Nm / M(180°): 0,85 Nm
I gångjärn av aluminium är spännfjädrarna tillverkade av stål med en zink-alu-legering.
Form A: utan borrhål
Form B: med borrhål
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Öppningsvinkel 270°.
Fjäderns vridmoment, öppnande:
M(0°): 0,85 Nm / M(90°): 0,56 Nm / M(180°): 0,28 Nm
Fjäderns vridmoment, stängande:
M(0°): 0,28 Nm / M(90°): 0,56 Nm / M(180°): 0,85 Nm
I gångjärn av aluminium är spännfjädrarna tillverkade av stål med en zink-alu-legering.
Form A: utan borrhål
Form B: med borrhål
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.