text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Aluminium 6060 T5.
Skruv och mutter i rostfritt stål.
Brickor i PA.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Gångjärnen har en spärrfunktion. Den spärrar 30°-steg från 0°  till 270°  och håller därför dörrar och luckor öppna eller säkert stängda.
Spärrmomentet är inte inställningsbart
Tolerans vridmoment ± 20 %

Fästs med försänkta skruvar enligt DIN 7991.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Temperaturområde
Från -30 °C till +70 °C
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även