text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Gångjärn i aluminium.
Axel i rostfritt stål.
Täckplugg i glasfiberförstärkt termoplast.
Utförande
Anodiserat gångjärn.
Blank axel.
Täckplugg i vit aluminium.
Anmärkning
Gångjärn för ytelement och aluminiumprofiler, avlyftbara.
Gångjärnen kan kopplas ihop till vänster eller höger.
Kan vridas 360°.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.

Monteringsset:
2x försänkta skruvar med insexkant DIN 7991/ISO 10642.
2x spårmuttrar, insvängbara med fläns typ I.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även