HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 1,3 Nm
K1181

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 1,3 Nm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminium 6060 T5.
Täckplugg i PA 6.6.
Brickor i POM.
Utförande:Svartanodiserad.
Färglöst anodiserad.
Anmärkning:Gångjärnen har en integrerad spännfjäder av stål. Den gör att dörrar och luckor kan öppnas och stängas automatiskt.
Öppningsvinkel 180°.

Fjäderns vridmoment, öppnande:
M(0°): 1,3 Nm / M(90°): 1,1 Nm / M(180°): 0,9 Nm
Fjäderns vridmoment, stängande:
M(0°): 0,5 Nm / M(90°): 0,7 Nm / M(180°): 1 Nm

Gångjärnen är konstruerade för över 10 000 rörelser.

Fästs med cylinderskruvar enligt DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Temperaturområde:Från -20 °C till +80 °CTillbehör:Cylinderskruvar med insexkant DIN 912/DIN EN ISO 4762.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1181 Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 1,3 Nm 188 kB
 Tekniska anvisningar för fjädergångjärn 93,8 kB

Ritningar (total översikt)

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 1,3 Nm

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 1,3 Nm, fjäder öppning

Mer information

Ritningar

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 1,3 Nm, fjäder öppning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADTillb.PrisBeställ
K1181.556701svarteloxerad553867486,3184,550004200 192,31 SEK
K1181.55670färglöseloxerad553867486,3184,550004200 192,31 SEK

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 1,3 Nm, fjäder stängning

Mer information

Ritningar

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 1,3 Nm, fjäder stängning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADTillb.PrisBeställ
K1181.556711svarteloxerad553867486,3184,550004200 202,41 SEK
K1181.55671färglöseloxerad553867486,3184,550004200 202,41 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se