HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gångjärn i stål eller rostfritt stål invändiga, öppningsvinkel 125°
K1448

Gångjärn i stål eller rostfritt stål invändiga, öppningsvinkel...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål, axlar och förbindningselement i anodiserat aluminium.
Rostfritt stål 1.4404, axlar och förbindningselement i anodiserat aluminium.

Utförande:Förzinkat.
Blank.
Anmärkning:Gångjärnen är beständiga mot böjning och torsion.

Öppningsvinkeln beror på dörrens tjocklek:
- max. 2 mm tjock: öppningsvinkel 125°
- max. 8 mm tjock: öppningsvinkel 110°
- max. 13 mm tjock: öppningsvinkel 100°
Montage:- För försänkt montering eller utanpå.
- Kan monteras på höger eller vänster sida.
- För horisontell eller vertikal användning.
Ritningsinformation:
1) försänkt montering
2) montering utanpå
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1448 Gångjärn i stål eller rostfritt stål invändiga, öppningsvinkel 125° 807 kB

Ritningar

Gångjärn i stål eller rostfritt stål invändiga, öppningsvinkel 125°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
A

A1A2BB1B2B3CDSCADTillb.PrisBeställ
K1448.442932stål443420291369,5324,22 205,42 SEK
K1448.1442932rostfritt stål A4443420291369,5324,22 328,00 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se