- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- K0434
Gångjärn i plast, avlyftbara, vänster
- K0434
Gångjärn i plast, avlyftbara, höger
- K0435
Gångjärn i plast
- K1963
Gångjärn av plast, delbara, demonterbara
- K0436
Gångjärn i plast, med klämfunktion
- K0437
Gångjärn i plast, med avlånga hål
- K0438
Gångjärn i plast, med styrklackar, avlyftbara
- K0439
Gångjärn i plast med spärrfunktion
- K0440
Gångjärn i plast, med inställbar friktion
- K1195
Gångjärn i aluminium, med inställbar friktion
- K1196
Gångjärn i aluminium, med inställbar friktion
- K1518
Gångjärn i rostfritt stål med förinställd friktion
- K1197
Gångjärn i aluminium, med spärrfunktion
- K1198
Gångjärn i aluminium, med spärrfunktion
- K1004
Gångjärn i plast, med fästhål
- K1005
Gångjärn i plast, med bussning
- K1006
Gångjärn i plast, med fästskruv
- K1007
Gångjärn i plast, med bussning och fästskruv
- K2119
Stiftgångjärn plast
- K0441
Gångjärn i zinkgods, med avlånga hål
- K0442
Gångjärn i zinkgods, med klämfunktion
- K1897
Gångjärn i zinkgods
- K1898
Gångjärn i zinkgods justerbart
- K1899
Gångjärn i zinkgods med fästskruv
- K2101
Gångjärn aluminium, invändigt, med fläns typ I
- K2102
Gångjärnshalvor aluminium, invändiga
- K2103
Gångjärnshalvor aluminium, utvändiga
- K2104
Axlar rostfritt stål för gångjärnshalvor
- K2105
Täckpluggar plast för gångjärnshalvor
- K0579
Gångjärn i aluminium, avlyftbara, vänster
- K0579
Gångjärn i aluminium, avlyftbara, höger
- K0580
Gångjärn i aluminium
- K1084
Gångjärn i rostfritt stål
- K1343
Gångjärn i rostfritt stål
- K1852
Gångjärn i rostfritt stål
- K1964
Gångjärn av rostfritt stål, delbara, demonterbara
- K1853
Gångjärn i rostfritt stål
med fästskruv
- K1900
Gångjärn i rostfritt stål justerbart
- K1085
Gångjärn i rostfritt stål
- K1341
Gångjärn i rostfritt stål
- K1809
Gångjärn i rostfritt stål
- K1810
Gångjärn av rostfritt stål med fästskruv
- K1346
Fastskruvbara gångjärn justerbara i rostfritt stål
- K1348
Gångjärn i rostfritt stål
- K1345
Gångjärn i rostfritt stål avlyftbara, höger
- K1345
Gångjärn i rostfritt stål avlyftbara, vänster
- K1342
Gångjärn, avlyftbara i rostfritt stål
- K1347
Fastskruvbara gångjärn i stål eller rostfritt stål
- K1141
Gångjärn av stål, underhållsfritt
- K1082
Gångjärn i plåt av stål eller av rostfritt stål
- K1349
Fastskruvbara gångjärn i rostfritt stål
- K1517
Gångjärn i rostfritt stål
- K1447
Gångjärn i stål eller rostfritt stål invändiga, öppningsvinkel 90°
- K1448
Gångjärn i stål eller rostfritt stål invändiga, öppningsvinkel 125°
- K1449
Gångjärn i stål invändiga, öppningsvinkel 110°
- K1519
Gångjärn i stål invändiga öppningsvinkel 110°
- K1140
Gångjärn svetsbart
- K1805
Gångjärn i stål eller rostfritt stål svetsbart
- K1173
Fjädergångjärn i stål, rostfritt stål eller aluminium 50 mm
- K1174
Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 75 mm
- K1175
Fjädergångjärn i stål, rostfritt stål eller aluminium 120 mm
- K1176
Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 180 mm
- K1177
Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 240 mm
- K1178
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,20 Nm
- K1179
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,35 Nm
- K1665
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,50 Nm
- K1180
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,7 Nm
- K1666
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,7 Nm, lång modell
- K1667
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,9 Nm, lång modell
- K1181
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 1,3 Nm
- K1182
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 3,8 Nm
- K1142
Kantigt gångjärn med fästmuttrar
- K1143
Kantigt gångjärn med fästmuttrar, lång modell
- K1338
Kantigt gångjärn med fästmuttrar
- K1144
Kantigt gångjärn med försänkt hål, lång modell
- K1304
Gångjärn i rostfritt stål, påskruvbara
- K0985
Gångjärn i rostfritt stål, svetsbara
- K1337
Gångjärn i rostfritt stål svetsbara
- K0984
Gångjärn, svetsbara
- K1499
Säkerhets-gångjärnsbrytare
- K1501
Säkerhets-gångjärnsbrytare långt utförande
- K1874
Kontaktanslutning M8x1 bussning med skruvlåsning oskärmad
- K1498
Kontaktanslutning bussning M12x1 med skruvlåsning
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1144Kantigt gångjärn med försänkt hål, lång modell |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Zinkgods.Utförande:Förzinkade, högglansförkromade eller pulverlackerade i svart.Anmärkning:Kantigt gångjärn för utanpåliggande dörrar. Kan användas till höger eller vänster. Öppningsvinkel 180°. Gångjärnen levereras monterade. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Grundkroppens yta | A | A1 | A2 | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T1 | T2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1144.00630061 | förzinkat | 51 | 12 | 36 | 85 | 61 | 10,2 | 6 | 5,2 | 9,7 | 23 | 12 | 8 | 4 | | | 86,05 SEK | | K1144.10630061 | högglansförkromat | 51 | 12 | 36 | 85 | 61 | 10,2 | 6 | 5,2 | 9,7 | 23 | 12 | 8 | 4 | | | 135,20 SEK | | K1144.20630061 | pulverbelagd | 51 | 12 | 36 | 85 | 61 | 10,2 | 6 | 5,2 | 9,7 | 23 | 12 | 8 | 4 | | | 151,71 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|