HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gångjärn i stål eller rostfritt stål svetsbart
K1805

Gångjärn i stål eller rostfritt stål svetsbart

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål.Utförande:Profilstål blankt.
Rostfritt stål 1.4301.
Anmärkning:Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.

Olika material som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Montage:Genom svetsning eller hål som borras av kunden.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1805 Gångjärn i stål eller rostfritt stål svetsbart 145 kB

Ritningar

Gångjärn i stål eller rostfritt stål svetsbart

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Material
grundkropp
ABD

A3A4HSF1
N
F2
N
CADTillb.PrisBeställ
K1805.00300300303stål6030630301238001200 19,62 SEK
K1805.00300300403stål6040630301238001200 21,95 SEK
K1805.00300300603stål60606303012312001800 26,03 SEK
K1805.00400400303stål803064040123800800 22,25 SEK
K1805.00400400403stål8040640401238001000 25,35 SEK
K1805.00400400803stål80806404012312001800 33,80 SEK
K1805.00500501003stål1001006505012312001800 45,45 SEK
K1805.10300300303rostfritt stål A26030630301237001000 32,74 SEK
K1805.10300300403rostfritt stål A26040630301237001000 36,52 SEK
K1805.10300300603rostfritt stål A260606303012310001500 43,32 SEK
K1805.10400400303rostfritt stål A2803064040123700600 37,10 SEK
K1805.10400400403rostfritt stål A2804064040123700800 42,15 SEK
K1805.10400400803rostfritt stål A280806404012310001500 56,43 SEK
K1805.10500501003rostfritt stål A21001006505012310001500 75,86 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se