HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gångjärn i stål invändiga, öppningsvinkel 110°
K1449

Gångjärn i stål invändiga, öppningsvinkel 110°

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål, axlar och förbindningselement i anondiserat aluminium.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Gångjärnen är tillverkade i förstärkt utförande.
Två gångjärn kan öppna och stänga en dörr (1 m x 1 m) på 25 kg över 10 000 gånger.
Användning:Osynliga gångjärn för utanpåliggande eller innanförliggande dörrarSpeciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1449 Gångjärn i stål invändiga, öppningsvinkel 110° 566 kB

Ritningar

Gångjärn i stål invändiga, öppningsvinkel 110°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

A1BB1B2B3B4B5B6CDSCADTillb.PrisBeställ
K1449.10280761028180,5271432121620,57673 345,48 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se