HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Säkerhets-gångjärnsbrytare
K1499

Säkerhets-gångjärnsbrytare

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i zinkgods.
Huslock i plast, självsläckande.
Gångjärnsbult i zinkgods/stål C45.
Kontakter silver-nickellegering 10.
Anmärkning:Säkerhets-gångjärnsbrytarna används för att övervaka positionen för skyddsdörrar, skyddsluckor och skyddshuvar med vridbara lager. Övervakningsanordningen sitter direkt i gångjärnet.
Kopplingsvinkeln kan ställas in fritt över hela arbetsområdet i de universellt förinställda utförandena. En monteringshjälp gör att man lätt justerar in den rätt på dörrar och stolpar.

De extra gångjärnen ser likadana ut och har samma mått som säkerhets-gångjärnsbrytarna.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.

De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Användning:- Konstruktion av specialmaskiner
- Elindustri
- Förpackningsmaskiner
- Stängsel/ profilsystem
- Verktygsmaskiner
- Mät-, process-, provnings- och laboratorieteknik
Montage:4 st. M6-cylinderskruvar DIN 7984 eller DIN EN ISO 4762
Åtdragningsmoment 4,3 Nm
Allmänna monteringsanvisningar finns i den medföljande bruksanvisningen.
Fördelar:- Passar som skydd på svängluckor
- Lättmonterade på de vanligaste aluminiumprofilerna
- Integreras optimalt i konstruktionen omkring
- Ökat skydd mot manipulation
- Nästan inget mekaniskt slitage
Speciellt:
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1499 Säkerhets-gångjärnsbrytare 418 kB
 Tekniska anvisningar för säkerhets-gångjärnsbrytare 362 kB

Ritningar (total översikt)

Säkerhets-gångjärnsbrytare

Säkerhets-gångjärnsbrytare, Form A

Mer information

Ritningar

Säkerhets-gångjärnsbrytare, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ABFörinställningKontakterAnslutningstypAnslutningspositionF1
N
F2
N
CADTillb.PrisBeställ
K1499.78116111178116utvändig påbyggnad1S / 2Ökontaktnedtill50005000 1 423,56 SEK
K1499.78116111278116utvändig påbyggnad1S / 2Ökontaktupptill50005000 1 423,56 SEK
K1499.78116211178116universell1S / 2Ökontaktnedtill50005000 1 423,56 SEK
K1499.78116211278116universell1S / 2Ökontaktupptill50005000 1 423,56 SEK

Säkerhets-gångjärnsbrytare, Form B

Mer information

Ritningar

Säkerhets-gångjärnsbrytare, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ABFörinställningKontakterAnslutningstypAnslutningspositionF1
N
F2
N
CADTillb.PrisBeställ
K1499.78116112178116utvändig påbyggnad1S / 2Öledningnedtill50005000 1 423,56 SEK
K1499.78116112278116utvändig påbyggnad1S / 2Öledningupptill50005000 1 423,56 SEK
K1499.78116212178116universell1S / 2Öledningnedtill50005000 1 423,56 SEK
K1499.78116212278116universell1S / 2Öledningupptill50005000 1 423,56 SEK

Säkerhets-gångjärnsbrytare, extragångjärn

Mer information

Ritningar

Säkerhets-gångjärnsbrytare, extragångjärn

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.AB

F1
N
F2
N
CADTillb.PrisBeställ
K1499.781167811650005000 422,54 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se