HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i plast eller rostfritt stål
K1561

Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i plast eller...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningProduktbeskrivning:Spännlåsen med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material:Hus i rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Utförande:Hus blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning:Fästskruvar M2 eller M3 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.
Manövrering:Se till att vredet är i läget ”OFF”.
Sätt på spännlåset på spännbulten och vrid vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Tillbehör:Spännbultar K1564.Ritningsinformation:
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1561 Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i plast eller rostfritt stål 329 kB
 Tekniska anvisningar för vridlås K1561 och spännbult K1564 206 kB

Ritningar (total översikt)

Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i plast eller rostfritt stål

Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i plast

Mer information

Ritningar

Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
komponent
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Spännkraft
N
Skjuvkraft
kN
Dragkraft F
kN
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1561.14polyamid614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤130 °C 352,58 SEK
K1561.18polyamid81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤130 °C 369,58 SEK

Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i rostfritt stål

Mer information

Ritningar

Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
komponent
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Spännkraft
N
Skjuvkraft
kN
Dragkraft F
kN
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1561.114rostfritt stål614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤200 °C 559,00 SEK
K1561.118rostfritt stål81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤200 °C 584,83 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se