HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spärrbultar i rostfritt stål med knopp i rostfritt stål
K1565

Spärrbultar i rostfritt stål med knopp i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Med spärrbulten kan man snabbt och enkelt sätta ihop två separata plattor utan motstycke.Material:Hus och tryckknapp i rostfritt stål.Utförande:Hus och tryckknapp blanka.Anmärkning:Monteringsmöjlighet för plattjocklek 3 - 12 mm.
Använd en bottenplatta av hårt material, till exempel rostfritt stål.
Manövrering:Skruva i spärrbulten i påskruvningsplattan tills gängan syns på andra sidan.
Tryck på knappen och stick in spärrbulten i den förbearbetade bottenplattan.
Vrid spärrbulten åt andra hållet tills båda plattorna sitter ihop, och säkra med låsmuttern.
Ritningsinformation:
1) Påskruvningsplatta
2) Bottenplatta
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1565 Spärrbultar i rostfritt stål med knopp i rostfritt stål 249 kB
 Tekniska anvisningar för spärrbultar K1565 135 kB

Ritningar

Spärrbultar i rostfritt stål med knopp i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2D3HH1H2H3LL1L2MSWSW1TT1Temperaturbeständighet

Skjuvkraft
kN
Dragkraft F
kN
Spännkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
K1565.1736,56,5236,540325,5412,56,510,5M12x110193-83≤180 °C0,20,153 596,24 SEK
K1565.1766,56,5236,537295,5412,59,513,5M12x110193-86≤180 °C0,20,153 596,24 SEK
K1565.1938,58,532105141,57416,56,511M16X114243-123≤180 °C0,40,36 645,86 SEK
K1565.1968,58,532104838,57416,59,514M16X114243-126≤180 °C0,40,36 645,86 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se