HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i rostfritt stål.
Magnet i neodym.
Utförande:Hus blankt.Anmärkning:En magnet i bussningen drar till sig stiftet (K1069) och håller det på plats med angiven klämkraft.
Upprepningsnoggrannhet ±0,25 mm. Upprepningsnoggrannheten kan ökas med extra styrbultar.

Monteringsmått Form A: plattjocklek min. 6 mm.
Monteringsmått Form B: plattjocklek max. 10 mm.
Monteringsmått Form C: plattjocklek >10 mm.
Monteringsmått Form D: bottenhål.
På begäran:Lämplig mutter.Tillbehör:Stift K1069Ritningsinformation:
1) Magnet
2) Låsring
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1068 Magnethylsor 390 kB
 Tekniska anvisningar för kulspärrbussningar och magnethylsor 120 kB

Ritningar

Magnethylsor
Magnethylsor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Spännkraft
N
Skjuvkraft
kN
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1068.670,8≤80 °C 78,57 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se