- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1804Kulspärrbultar, låsbara, med T-handtag i plast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter. Den låsbara varianten förhindrar att kopplingen lossas oavsiktligen.
Genom att öppna tryckcylinderlåset med nyckeln låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man trycker in tryckcylinderlåset manuellt låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulorna kan endast lossas med nyckeln.Material:Handtag i termoplast. Ståldelar i rostfritt stål. Lås Zamak. Nyckel i förzinkat stål.Utförande:Handtag svartgrått eller trafikrött RAL 3020. Rostfritt stål blank.Anmärkning:Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten. Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Trycklåset är en universallåsning. Alla låscylindrar kan öppnas med samma nyckel. Låsbara kulspärrbultar levereras med två nycklar.På begäran:Fler utförandenTillbehör:Fästhylsor för kulspärrbultar K0724 Säkerhets-spiralkabel K0367 Säkerhetsvajer med ögla K0367 Nyckelring K0367Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg komponent | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | Fästhål H11 | Skjuvkraft tvåskärig max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1804.208208020 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 20 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 27,8 | 28 | 8 | 38 | | | 291,28 SEK | | K1804.208208025 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 25 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 32,8 | 28 | 8 | 38 | | | 291,28 SEK | | K1804.208208030 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 30 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 37,8 | 28 | 8 | 38 | | | 312,26 SEK | | K1804.208208035 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 35 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 42,8 | 28 | 8 | 38 | | | 312,26 SEK | | K1804.208208040 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 40 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 47,8 | 28 | 8 | 38 | | | 312,26 SEK | | K1804.208208045 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 45 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 52,8 | 28 | 8 | 38 | | | 312,26 SEK | | K1804.208208050 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 50 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 57,8 | 28 | 8 | 38 | | | 312,26 SEK | | K1804.208210020 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 28,9 | 28 | 10 | 60 | | | 407,15 SEK | | K1804.208210025 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 33,9 | 28 | 10 | 60 | | | 407,15 SEK | | K1804.208210030 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 38,9 | 28 | 10 | 60 | | | 424,82 SEK | | K1804.208210035 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 35 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 43,9 | 28 | 10 | 60 | | | 424,82 SEK | | K1804.208210040 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 40 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 48,9 | 28 | 10 | 60 | | | 424,82 SEK | | K1804.208210045 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 45 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 53,9 | 28 | 10 | 60 | | | 424,82 SEK | | K1804.208210050 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 50 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 58,9 | 28 | 10 | 60 | | | 424,82 SEK | | K1804.208210060 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 60 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 68,9 | 28 | 10 | 60 | | | 446,78 SEK | | K1804.208212025 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 34,9 | 28 | 12 | 86 | | | 365,68 SEK | | K1804.208212030 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 39,9 | 28 | 12 | 86 | | | 385,39 SEK | | K1804.208212035 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 44,9 | 28 | 12 | 86 | | | 385,39 SEK | | K1804.208212040 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 49,9 | 28 | 12 | 86 | | | 385,39 SEK | | K1804.208212045 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 54,9 | 28 | 12 | 86 | | | 385,39 SEK | | K1804.208212050 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 59,9 | 28 | 12 | 86 | | | 385,39 SEK | | K1804.208212060 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 69,9 | 28 | 12 | 86 | | | 405,21 SEK | | K1804.208212070 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 79,9 | 28 | 12 | 86 | | | 405,21 SEK | | K1804.208212080 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 89,9 | 28 | 12 | 86 | | | 422,79 SEK | | K1804.208216030 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 43,1 | 28 | 16 | 153 | | | 541,87 SEK | | K1804.208216035 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 48,1 | 28 | 16 | 153 | | | 550,70 SEK | | K1804.208216040 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 53,1 | 28 | 16 | 153 | | | 550,70 SEK | | K1804.208216045 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 58,1 | 28 | 16 | 153 | | | 550,70 SEK | | K1804.208216050 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 63,1 | 28 | 16 | 153 | | | 550,70 SEK | | K1804.208216060 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 73,1 | 28 | 16 | 153 | | | 585,18 SEK | | K1804.208216070 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 83,1 | 28 | 16 | 153 | | | 585,18 SEK | | K1804.208216080 | svartgrå RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 93,1 | 28 | 16 | 153 | | | 619,37 SEK | | K1804.20848208020 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 20 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 27,8 | 28 | 8 | 38 | | | 291,28 SEK | | K1804.20848208025 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 25 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 32,8 | 28 | 8 | 38 | | | 291,28 SEK | | K1804.20848208030 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 30 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 37,8 | 28 | 8 | 38 | | | 312,26 SEK | | K1804.20848208035 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 35 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 42,8 | 28 | 8 | 38 | | | 312,26 SEK | | K1804.20848208040 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 40 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 47,8 | 28 | 8 | 38 | | | 312,26 SEK | | K1804.20848208045 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 45 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 52,8 | 28 | 8 | 38 | | | 312,26 SEK | | K1804.20848208050 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 50 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 57,8 | 28 | 8 | 38 | | | 312,26 SEK | | K1804.20848210020 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 28,9 | 28 | 10 | 60 | | | 407,15 SEK | | K1804.20848210025 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 33,9 | 28 | 10 | 60 | | | 407,15 SEK | | K1804.20848210030 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 38,9 | 28 | 10 | 60 | | | 424,82 SEK | | K1804.20848210035 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 35 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 43,9 | 28 | 10 | 60 | | | 424,82 SEK | | K1804.20848210040 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 40 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 48,9 | 28 | 10 | 60 | | | 424,82 SEK | | K1804.20848210045 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 45 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 53,9 | 28 | 10 | 60 | | | 424,82 SEK | | K1804.20848210050 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 50 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 58,9 | 28 | 10 | 60 | | | 424,82 SEK | | K1804.20848210060 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 60 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 68,9 | 28 | 10 | 60 | | | 446,78 SEK | | K1804.20848212025 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 34,9 | 28 | 12 | 86 | | | 365,68 SEK | | K1804.20848212030 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 39,9 | 28 | 12 | 86 | | | 385,39 SEK | | K1804.20848212035 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 44,9 | 28 | 12 | 86 | | | 385,39 SEK | | K1804.20848212040 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 49,9 | 28 | 12 | 86 | | | 385,39 SEK | | K1804.20848212045 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 54,9 | 28 | 12 | 86 | | | 385,39 SEK | | K1804.20848212050 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 59,9 | 28 | 12 | 86 | | | 385,39 SEK | | K1804.20848212060 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 69,9 | 28 | 12 | 86 | | | 405,21 SEK | | K1804.20848212070 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 79,9 | 28 | 12 | 86 | | | 405,21 SEK | | K1804.20848212080 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 89,9 | 28 | 12 | 86 | | | 422,79 SEK | | K1804.20848216030 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 43,1 | 28 | 16 | 153 | | | 541,87 SEK | | K1804.20848216035 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 48,1 | 28 | 16 | 153 | | | 550,70 SEK | | K1804.20848216040 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 53,1 | 28 | 16 | 153 | | | 550,70 SEK | | K1804.20848216045 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 58,1 | 28 | 16 | 153 | | | 550,70 SEK | | K1804.20848216050 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 63,1 | 28 | 16 | 153 | | | 550,70 SEK | | K1804.20848216060 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 73,1 | 28 | 16 | 153 | | | 585,18 SEK | | K1804.20848216070 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 83,1 | 28 | 16 | 153 | | | 585,18 SEK | | K1804.20848216080 | trafikrött RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 93,1 | 28 | 16 | 153 | | | 619,37 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|