text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Hus i rostfritt stål.
Bultar i stål eller rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Kula och fjäder i rostfritt stål.
Utförande
Hus blankt.
Bult stål seghärdad och förnicklad.
Bult rostfritt stål seghärdad.
Vred glasfiberförstärkt, svart eller blankt.
Kula seghärdad.
Anmärkning
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 eller 12 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek till 20 mm.

Inklusive fästskruvarna M2 till M3.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
OBS
De angivna dragkrafterna gäller endast tillsammans med fästhylsor K1065.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
Tillbehör
Fästhylsa K1065
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även