HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kulspärrbultar i rostfritt stål med gänga
K1063

Kulspärrbultar i rostfritt stål med gänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus och tryckknapp i rostfritt stål.
Kula, fjäder och låsring i rostfritt stål.
O-ring FKM.
Utförande:Hus, blankt.
Tryckknapp, blank.
Kula, seghärdad.
Anmärkning:Monteringsmått, Form A för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmått, Form B för plattjocklek 6 till 16 mm.
OBS!De angivna dragkrafterna gäller endast tillsammans med fästhylsor K1065.Tillbehör:Fästhylsa K1065Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1063 Kulspärrbultar i rostfritt stål med gänga 281 kB
 Fjädrande tryckstycken med LONG-LOK gängsäkring 1,5 MB

Ritningar

Kulspärrbultar i rostfritt stål med gänga
Kulspärrbultar i rostfritt stål med gänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
Spännkraft
N
Skjuvkraft
kN
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1063.6211126238M8192113,525,81865,510813103030,5≤180 °C 415,76 SEK
K1063.1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217165091,5≤180 °C 441,38 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se