HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Inställningsbultar från KIPP

Bland alla olika manöverdelar som HEINRICH KIPP WERK har i sitt sortiment finns också inställningsbultar. Hos KIPP hittar du över 1300 olika utföranden av hög kvalitet.

Vad är inställningsbultar och hur fungerar de?

Inställningsbultar används för snabb och enkel justering av rörliga komponenter. Eftersom det finns så många olika modeller att välja mellan kan de användas inom alla möjliga områden. När man drar i inställningsbultens huvud dras i bulten in och objektet kan justeras. När man släpper huvudet körs bulten ut igen och den justerade delen spärras. Detta förhindrar att spärrläget förskjuts av tvärkrafter. Eftersom bulten körs ut och spärras kan man även kalla den spärrbult.

Olika typer av inställningsbultar

Standardinställningsbultar

De här modellerna är inställningsbultar som används på vanligt sätt: man drar i huvudet och bulten dras in. När man släpper körs den ut igen. Standardinställningsbultarna finns i olika utökade varianter. Dit hör även inställningsbultarna med spärrspår. De kan låsas när bulten är indragen. När användaren drar ut huvudet och vrider det så stannar det i detta läge. På så sätt kan kåpor och luckor manövreras av bara en person, där det tidigare behövdes medhjälpare för att hålla inställningsbulten öppen.

Inställningsbultar med lås

Dessa inställningsbultar är mycket olika de vanliga utförandena. Man låser dem genom att trycka på knappen upptill. Då skjuts bulten ut och hakar i. Man ser att den är säkert låst eftersom den röda knappen på sidan sticker ut. När man trycker på den röda knappen låses bulten upp. Den dras in och lossar objektet.

Inställningsbultar med excenterspak

I utföranden med excenterspak ersätter den inställningsbultens huvud. Tack vare excenterspaken kan dessa modeller öppnas snabbt med bara ett finger. Om man förflyttar spaken över dödpunkten stannar inställningsbulten automatiskt i öppet läge utan att man behöver låsa den igen. I jämförelse med inställningsbultar med spärrspår kan man spara mycket tid om flera produkter används.

Inställningsbultar med fjärrmanövrering

Inställningsbultar med fjärrmanövrering är konstruerade för ställen där man av säkerhetsskäl eller platsbrist måste dra ut bulten på avstånd. Mellan den egentliga bulten och gripspaken finns en vajer som överför rörelsen. Inställningsbultar med vajer finns i olika längder så att de kan anpassas till avståndet.

Inställningsbultar pneumatiska

Pneumatiska inställningsbultar manövreras annorlunda än de andra modellerna. De manövreras inte för hand, utan med tryckluft. Därför kan de integreras i automatiska tillverkningsprocesser. Bultarna skjuts ut när det finns luft i systemet. När lufttillförseln bryts dras bulten in av en fjäder.

Inställningsbultar med integrerad statussensor

Idag ingår Industri 4.0 överallt och är en viktig del i den moderna produktionen. Genom de intelligenta inställningsbultarna med integrerad statussensor kan nu också positioneringstillämpningar ingå i produktionen. Den inbyggda sensorn sänder det aktuella manöverläget till en gateway som kan överföra det till produktionens styrning. Det minimerar felen eftersom en process exempelvis inte kan startas förrän alla inställningsbultar är korrekt låsta.

Premium eller vanlig – det beror på användningen!

I sortimentet från KIPP hittar du både vanliga och premium-inställningsbultar. Skillnaden ligger inte i kvaliteten utan i precisionen för de enskilda produkterna. För att veta vilken typ av inställningsbult du ska välja måste du veta vad den ska användas till. Handlar det om att ställa in handtagshöjden på en apparat? Eller hänger det på millimetern när komponenter ska justeras i maskinteknik?

För enkla uppgifter räcker de högkvalitativa, vanliga utförandena gott och väl. Utvalda material gör att produkterna håller länge och kan användas i många år. Men när det krävs hög repeternoggrannhet och finjustering passar premium-inställningsbultarna från KIPP perfekt. De tillverkas med högsta precision och kan användas för exakt positionering med passande bussningar.

Material – stål, rostfritt stål eller plast?

Det är också viktig att välja rätt material för att inte utesluta någon senare användning. Alla material har sina för- och nackdelar.

Nästan alla inställningsbultar har en knopp eller huvud av plast. Därför får de bara utsättas för vissa temperaturområden. Om inställningsbultarna ska användas i högre eller lägre temperaturer måste man välja modellerna med knopp i rostfritt stål.

Hylsorna och bultarna finns i stål eller rostfritt stål och passar för olika användningsområden. Modellerna av stål är extra stabila och kan används för tunga uppgifter. Men ska inställningsbultarna användas utomhus ska man välja produkter av rostfritt stål. De är mycket beständiga mot korrosion och håller också länge i fuktiga och våta områden.

Inställningsbultar från KIPP har många användningsområden

Tack vare olika material och utföranden kan inställningsbultarna från KIPP användas inom nästan alla områden och för alla uppgifter. Här är några exempel:

  • Maskinteknik: positionering på styrskenor
  • Fixturbygge: monteringsfixturer
  • Livsmedelsindustri: påfyllningsanläggningar, förpackningsanläggningar
  • Fordonsteknik: spärra utdragbara delar, lås
  • Rehab: rullstolar
  • Lantbruk: inställning av plogbillarnas arbetsdjup

Lämpliga inställningsbultar i KIPPs webbutik

I KIPPs webbutik hittar du lämpliga inställningsbultar för ditt användningsområde. Välj en kvalitetsprodukt ur det stora sortimentet och beställ den bekvämt online. I vårt omfattande lager har vi många artiklar klara för leverans och kan på så sätt hålla nere leveranstiderna. Om du ändå inte hittar rätt inställningsbult är du välkommen att kontakta oss. Tillsammans kan vi också utveckla individuella speciallösningar som är exakt anpassade till dina krav.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se