HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Fjädrande tryckstycken från KIPP

I sitt stora sortiment av manöverdelar har HEINRICH KIPP WERK även fjädrande tryckstycken. De används för att klämma fast eller spärra komponenter på ett enkelt sätt. Hos KIPP hittar du fjädrande tryckstycken med kula eller tryckstift samt fjädrande sidotryckstycken. KIPP har ett stort urval av fjädrande tryckstycken i olika utföranden. De har bland annat olika material, storlekar, färger och användningsområden.

Fjädrande tryckstycken – olika material

För att kunna användas till så mycket som möjligt finns de fjädrande tryckstyckena i olika material. Observera att i många utföranden består inte hela tryckstycket av samma material, utan hylsan och kulan eller stiftet är av olika material. Kombinationen av olika material ger ett stort urval av olika utföranden, så att det alltid ska gå att hitta rätt produkt för respektive användningsområde.

Fjädrande tryckstycken av plast

Fördelen med komponenter av plast är att produkterna blir mycket lätta och kostnadseffektiva. De är korrosionsbeständiga och passar därför utomhus eller på platser där de kommer i kontakt med stänkvatten eller hög luftfuktighet.

Fjädrande tryckstycken av stål

Fjädrande tryckstycken med hylsa eller kula av stål är konstruerade för användningar där produkten utsätts för höga krafter eller tuffa villkor. Eftersom komponenterna är av stål är de både mycket stabila och temperaturbeständiga. Därför kan de utan problem användas i höga temperaturer.

Fjädrande tryckstycken av rostfritt stål

Fördelen med fjädrande tryckstycken som har delar av rostfritt stål är att hylsorna och kulorna är korrosionsbeständiga. Även de är temperaturbeständiga och dessutom lättare än jämförbara modeller av stål. Därför passar de inte bara i områden med höga temperaturer, utan kan också utan problem användas utomhus.

Fjädrande tryckstycken av keramik

Hos KIPP tillverkas bara kulorna till de fjädrande tryckstyckena av keramik. De är både mycket temperaturbeständiga och tål kemikalier. Dessutom är de slitstarka och passar därför för höga användningsfrekvenser.

Olika utföranden av fjädrande tryckstycken

Hos KIPP hittar du fjädrande tryckstycken och fjädrande sidotryckstycken. Medan de fjädrande tryckstyckena oftast används för att klämma fast och spärra, används de fjädrande sidotryckstyckena för att spänna fast arbetsstycken. De fjädrande tryckstyckena finns med kula och med tryckstift. De fjädrande sidotryckstyckena finns däremot bara med tryckstift på grund av sin användning. De fjädrande tryckstyckena tillverkas enligt standard av KIPP och finns därför i vanliga storlekar som M5, M6, M8, M10 eller M12.

De fjädrande tryckstyckena är enkla att montera – de skruvas eller pressas i

Båda varianterna finns för inpressning eller med gänga för iskruvning. Fjädrande tryckstycken finns även med gängsäkring. Den gör att tryckstycket inte kan lossna av sig självt och har därmed samma funktion som en flytande skruvlåsning. Men med gängsäkringen har gängan som ska säkras en skåra med en elastisk nyloninsats som hindrar den från att lossna. Den kan skruvas i på flera sätt. Förutom ett vanligt spår finns produkterna även med ett fäste för insexnycklar. För båda skruvvarianterna skruvas det fjädrande tryckstycket i underifrån i ett hål. För bottenhål har vi egentillverkade modeller. De skruvas i med en specialnyckel i hålet.

Det hänger på fjäderkraften i tryckstyckena

För att man ska kunna välja rätt har KIPP fjädrande tryckstycken med olika hög fjäderkraft. Beroende på vilka krafter som inverkar på arbetsstycket i bearbetningen bör man välja en fjäderkraft som klarar dessa. Styrkan anges på de enskilda produkterna.

Kula eller tryckstift?

Hos KIPP hittar du fjädrande tryckstycken med kula och fjädrande tryckstycken med tryckstift. Beroende på utförandet är de till för olika användningsområden. Kulorna passar bra för att klämma fast och spärra, medan tryckstiften ofta används för att trycka ut objekt ur något.

Fjädrande tryckstycken – många användningsområden

Tack vare det stora antalet materialkombinationer passar de fjädrande tryckstyckena från KIPP inom nästan alla områden eller användningar. De finns till exempel i hushållsapparater, som vridreglage på tvättmaskiner, eller i dryckeshållare eller manöverdelar i fordon.

Inom industrin används fjädrande tryckstycken också som stift för att trycka ut objekt. De fjädrande sidotryckstyckena används för att kunna fixera och lossa arbetsstycken snabbt och enkelt i bearbetningsprocesser.

Upptäck de fjädrande tryckstyckena hos KIPP nu

Upptäck KIPPs stora urval av fjädrande tryckstycken och fjädrande sidotryckstycken som skruvas eller pressas i. Lita på kvaliteten hos de tysktillverkade produkterna och beställ nu. Har du frågor står våra experter gärna till tjänst – välkommen att kontakta oss! Och om du inte hittar rätt produkt utvecklar vi gärna en individuell speciallösning åt dig.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se