HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fästhylsor i rostfritt stål för statussensor för kulspärrbultar med vred
K1844

Fästhylsor i rostfritt stål för statussensor för kulspärrbultar...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Fästhylsorna bildar en fästpunkt för kulspärrbultar med vred där de kan fästas säkert och exakt.

På fästhylsor med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3.
Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om kulspärrbulten med vred är låst eller inte.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som kulspärrbulten sitter.
Material:Fästhylsa i rostfritt stål 1.4305.
Klämmutter i mässing.
Utförande:Fästhylsa blank.
Klämmutter förnicklad.
Anmärkning:Klämmuttern levereras omonterad.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Användning:Fästhylsorna i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att en kulspärrbult eller låsbult befinner sig på önskad plats.Montage:Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.

Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1844 Fästhylsor i rostfritt stål för statussensor för kulspärrbultar med vred 478 kB
 Monteringsanvisning 57,9 kB

Ritningar

Fästhylsor i rostfritt stål för statussensor för kulspärrbultar med vred

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typD

D1D2MHH1H2NTSWCADTillb.PrisBeställ
K1844.1206161Bmed gänga och fläns f. kulspärrbult m. vred6,2203M16x1,520342,525 238,25 SEK
K1844.1210201Bmed gänga och fläns f. kulspärrbult m. vred10,2253M20X1,523342,525 259,81 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se