HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål.Utförande:Förnicklat stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Monteringsmått, Form A
Fästs med mutter, plattjocklek max 10 mm.
Monteringsmått, Form B
Skruvas i, för plattjocklek över 10 mm eller i bottenhålet.
På begäran:Lämplig mutter (K0700) och monteringsverktyg (K0317).Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1065 Fästhylsor för kulspärrbultar 333 kB
 Fjädrande tryckstycken med LONG-LOK gängsäkring 1,5 MB

Ritningar

Fästhylsor för kulspärrbultar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material

DD1MHD2D3CADTillb.PrisBeställ
K1065.6stål616M12x1,5151613 46,71 SEK
K1065.10stål1020M16x1,5172017 54,57 SEK
K1065.61rostfritt stål616M12x1,5151613 67,80 SEK
K1065.101rostfritt stål1020M16x1,5172017 84,81 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se