HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form C, med gänga och fasning
K1840_C

Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Positioneringsbussningarna bildar en fästpunkt för bultformade manöver- och fästelement där dessa kan låsas på ett säkert och exakt sätt.

På positioneringsbussningar med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3.
Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om det sitter en bult i positioneringsbussningen.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som manöver- eller fästelementet sitter.
Material:

Positioneringsbussning i stål eller rostfritt stål 1.4034.
Klämmutter i mässing.

Utförande:Positioneringsbussning:
Stål härdat och brunerat.
Rostfritt stål härdat och blankt.

Klämmutter förnicklad.
Anmärkning:Avsedd för fästdelar K0638.
Klämmuttern levereras omonterad.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Användning:Positioneringsbussningar i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att manöver- eller fästelementet befinner sig på önskad plats.
Till exempel vid formatjustering av förpackningsmaskiner.
Montage:Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.

Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1840_C Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form C, med gänga och fasning 546 kB
 Monteringsanvisning 57,9 kB

Ritningar

Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form C, med gänga och fasning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typMaterial
grundkropp
D

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CADTillb.PrisBeställ
K1840.304121Cmed gänga och fasningstål4M12x1,5193161210,541145 173,27 SEK
K1840.305121Cmed gänga och fasningstål5M12x1,5193161210,541155 173,27 SEK
K1840.306121Cmed gänga och fasningstål6M12x1,5193161210,541165 173,27 SEK
K1840.308161Cmed gänga och fasningstål8M16x1,5263201513,5415,585 184,06 SEK
K1840.310161Cmed gänga och fasningstål10M16x1,5263201513,5415,5105 184,06 SEK
K1840.1304121Cmed gänga och fasningrostfritt stål4M12x1,5193161210,541145 194,83 SEK
K1840.1305121Cmed gänga och fasningrostfritt stål5M12x1,5193161210,541155 194,83 SEK
K1840.1306121Cmed gänga och fasningrostfritt stål6M12x1,5193161210,541165 194,83 SEK
K1840.1308161Cmed gänga och fasningrostfritt stål8M16x1,5263201513,5415,585 205,71 SEK
K1840.1310161Cmed gänga och fasningrostfritt stål10M16x1,5263201513,5415,5105 205,71 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se