- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0748Korta inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa 1.0718.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp svartgrå.Utförande:Stålutförande: Låsstift ej härdat: Gängad hylsa blåkromaterad. Låsstift blankt.
Utförande i rostfritt stål: Låsstift ej härdat: Blanka ståldelar.Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket. Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen. På begäran:Specialutföranden.Ritningsinformation:Form A: utan spärr, utan låsmutter Form B: utan spärr, med låsmutter Form C: med spärr, utan låsmutter Form D: med spärr, med låsmutter NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Korta inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0748.01903060 | A | stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 35,16 SEK | | K0748.01004080 | A | stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 35,35 SEK | | K0748.01105100 | A | stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 35,84 SEK | | K0748.01206120 | A | stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 41,87 SEK | | K0748.01308160 | A | stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 44,09 SEK | | K0748.11903060 | A | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 36,71 SEK | | K0748.11004080 | A | rostfritt stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 37,01 SEK | | K0748.11105100 | A | rostfritt stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 43,12 SEK | | K0748.11206120 | A | rostfritt stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 49,92 SEK | | K0748.11308160 | A | rostfritt stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 64,01 SEK | |
|
Korta inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast utan låsmutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0748.02903060 | B | stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 35,65 SEK | | K0748.02004080 | B | stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 35,94 SEK | | K0748.02105100 | B | stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 36,71 SEK | | K0748.02206120 | B | stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 42,74 SEK | | K0748.02308160 | B | stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 44,48 SEK | | K0748.12903060 | B | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 37,10 SEK | | K0748.12004080 | B | rostfritt stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 37,30 SEK | | K0748.12105100 | B | rostfritt stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 43,71 SEK | | K0748.12206120 | B | rostfritt stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 50,22 SEK | | K0748.12308160 | B | rostfritt stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 64,98 SEK | |
|
Korta inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsspår |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0748.03903060 | C | stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 35,94 SEK | | K0748.03004080 | C | stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 36,62 SEK | | K0748.03105100 | C | stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 37,01 SEK | | K0748.03206120 | C | stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 43,12 SEK | | K0748.03308160 | C | stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 44,78 SEK | | K0748.13903060 | C | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 37,59 SEK | | K0748.13004080 | C | rostfritt stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 37,49 SEK | | K0748.13105100 | C | rostfritt stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 44,09 SEK | | K0748.13206120 | C | rostfritt stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 50,89 SEK | | K0748.13308160 | C | rostfritt stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 65,46 SEK | |
|
Korta inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, låsspår och låsmutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0748.04903060 | D | stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 37,20 SEK | | K0748.04004080 | D | stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 37,59 SEK | | K0748.04105100 | D | stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 37,88 SEK | | K0748.04206120 | D | stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 44,48 SEK | | K0748.04308160 | D | stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 47,01 SEK | | K0748.14903060 | D | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 38,17 SEK | | K0748.14004080 | D | rostfritt stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 38,46 SEK | | K0748.14105100 | D | rostfritt stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 45,45 SEK | | K0748.14206120 | D | rostfritt stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 52,45 SEK | | K0748.14308160 | D | rostfritt stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 67,60 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|