- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1290Positioneringsbussningar för inställningsbultar |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4034.Utförande:Stål härdat och brunerat. Rostfritt stål härdat och blankt. Anmärkning:Positioneringsbussningar som passar för inställningsbultar. Anpassade till fästdelarna K0638.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1290.04 | stål | 4 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3 | 11 | | | 44,52 SEK | | K1290.05 | stål | 5 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 44,52 SEK | | K1290.06 | stål | 6 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 44,52 SEK | | K1290.08 | stål | 8 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 51,41 SEK | | K1290.10 | stål | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 51,41 SEK | | K1290.104 | rostfritt stål | 4 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3 | 11 | | | 63,02 SEK | | K1290.105 | rostfritt stål | 5 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 63,02 SEK | | K1290.106 | rostfritt stål | 6 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 63,02 SEK | | K1290.108 | rostfritt stål | 8 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 89,66 SEK | | K1290.110 | rostfritt stål | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 89,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|