- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1495Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med statussensor... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Inställningsbultarna används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.
För inställningsbultarna med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas.
Manövreringsstatusen överförs trådlöst via Bluetooth till en mobil enhet eller gatewayen K1494. Kombinationen inställningsbult med statussensor och gateway används för att vidarebearbeta signalen, till exempel i en maskinstyrning.
Energiförsörjningen till inställningbulten sker via en integrerad knappcell som kan bytas ut vid behov.Material:Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp och lock i termoplast.Utförande:Stålutförande: Gängad hylsa brunerad. Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Konstruktion i rostfritt stål: Gängad hylsa, blank. Låsstift härdat, slipat och blankt. Låsstift ej härdat, slipat och blankt.
Svampformad knopp svartgrå. Lock genomskinligt grått.Tekniska dataSe Tekniska anvisningar.Användning:Inställningsbulten med statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att låsstiftet är i önskad manövreringsstatus.Fördelar:Manövreringsstatusen överförs trådlöst. Inga kablar behövs. Intelligent batterihantering ger lång drifttid. Ingen störande kontur.Tillbehör:Gateway K1494Säkerhet:Inställningsbultar med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.Ritningsinformation:Form A: utan spärr, utan låsmutter Form B: utan spärr, med låsmutter Form C: med spärr, utan låsmutter Form D: med spärr, med låsmutter Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med statussensor och svampformad knopp i plast |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | Slag S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Slag S | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1495.1105 | A | stål | härdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 041,68 SEK | | K1495.1206 | A | stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 052,41 SEK | | K1495.1308 | A | stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 063,05 SEK | | K1495.1410 | A | stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 094,88 SEK | | K1495.1412 | A | stål | härdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 116,16 SEK | | K1495.01105 | A | rostfritt stål | härdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 105,52 SEK | | K1495.01206 | A | rostfritt stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 116,16 SEK | | K1495.01308 | A | rostfritt stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 147,98 SEK | | K1495.01410 | A | rostfritt stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 169,36 SEK | | K1495.01412 | A | rostfritt stål | härdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 190,64 SEK | | K1495.11105 | A | rostfritt stål | ohärdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 105,52 SEK | | K1495.11206 | A | rostfritt stål | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 116,16 SEK | | K1495.11308 | A | rostfritt stål | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 147,98 SEK | | K1495.11410 | A | rostfritt stål | ohärdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 169,36 SEK | | K1495.11412 | A | rostfritt stål | ohärdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 190,64 SEK | |
|
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med statussensor, svampformad knopp i plast och låsmutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | Slag S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Slag S | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1495.2105 | B | stål | härdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 041,68 SEK | | K1495.2206 | B | stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 052,41 SEK | | K1495.2308 | B | stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 063,05 SEK | | K1495.2410 | B | stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 094,88 SEK | | K1495.2412 | B | stål | härdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 116,16 SEK | | K1495.02105 | B | rostfritt stål | härdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 105,52 SEK | | K1495.02206 | B | rostfritt stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 116,16 SEK | | K1495.02308 | B | rostfritt stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 147,98 SEK | | K1495.02410 | B | rostfritt stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 169,36 SEK | | K1495.02412 | B | rostfritt stål | härdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 190,64 SEK | | K1495.12105 | B | rostfritt stål | ohärdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 105,52 SEK | | K1495.12206 | B | rostfritt stål | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 116,16 SEK | | K1495.12308 | B | rostfritt stål | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 147,98 SEK | | K1495.12410 | B | rostfritt stål | ohärdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 169,36 SEK | | K1495.12412 | B | rostfritt stål | ohärdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 190,64 SEK | |
|
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med statussensor, svampformad knopp i plast och låsspår |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | Slag S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Slag S | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1495.3105 | C | stål | härdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 073,69 SEK | | K1495.3206 | C | stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 084,33 SEK | | K1495.3308 | C | stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 094,88 SEK | | K1495.3410 | C | stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 126,80 SEK | | K1495.3412 | C | stål | härdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 147,98 SEK | | K1495.03105 | C | rostfritt stål | härdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 137,44 SEK | | K1495.03206 | C | rostfritt stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 147,98 SEK | | K1495.03308 | C | rostfritt stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 180,00 SEK | | K1495.03410 | C | rostfritt stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 201,18 SEK | | K1495.03412 | C | rostfritt stål | härdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 222,46 SEK | | K1495.13105 | C | rostfritt stål | ohärdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 137,44 SEK | | K1495.13206 | C | rostfritt stål | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 147,98 SEK | | K1495.13308 | C | rostfritt stål | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 180,00 SEK | | K1495.13410 | C | rostfritt stål | ohärdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 201,18 SEK | | K1495.13412 | C | rostfritt stål | ohärdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 222,46 SEK | |
|
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med statussensor, svampformad knopp i plast, låsspår och låsmutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | Slag S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Slag S | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1495.4105 | D | stål | härdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 073,69 SEK | | K1495.4206 | D | stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 084,33 SEK | | K1495.4308 | D | stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 094,88 SEK | | K1495.4410 | D | stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 126,80 SEK | | K1495.4412 | D | stål | härdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 147,98 SEK | | K1495.04105 | D | rostfritt stål | härdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 137,44 SEK | | K1495.04206 | D | rostfritt stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 147,98 SEK | | K1495.04308 | D | rostfritt stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 180,00 SEK | | K1495.04410 | D | rostfritt stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 201,18 SEK | | K1495.04412 | D | rostfritt stål | härdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 222,46 SEK | | K1495.14105 | D | rostfritt stål | ohärdat | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 1 137,44 SEK | | K1495.14206 | D | rostfritt stål | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 1 147,98 SEK | | K1495.14308 | D | rostfritt stål | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 1 180,00 SEK | | K1495.14410 | D | rostfritt stål | ohärdat | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 1 201,18 SEK | | K1495.14412 | D | rostfritt stål | ohärdat | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 1 222,46 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|