HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Bowdenkablar för inställningsbultar med fjärrmanövrering
K2116

Bowdenkablar för inställningsbultar med fjärrmanövrering

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Vajer av rostfritt stål 1.4401.
Kabelmantel av stål.
Ändhylsa, justerskruv och skruvnippel av mässing.
Sexkantmutter av rostfritt stål A2.

Utförande:Vajer och sexkantmutter blank.
Kabelmantel med svart plastbeläggning.
Ändhylsa blåkromaterad.
Justerskruv och skruvnippel förnicklad.
Anmärkning:Bowdenkablarna överför dragkraften och används tillsammans med manöverelement som fjärrstyrning.
Bowdenkablarna finns i olika längder. Bowdenkabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.

Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter: Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.

Bowdenkabeln är en reservdel för inställningsbultar med fjärrmanövrering K1502.
Tillbehör:Inställningsbultar och manöverelement K1502.LeveransomfattningVajer med ändstycke K2023.
Kabelmantel med innerrör K2024.
Ändhylsa K2025.
Justerskruv K2026.
Skruvnippelfäste med gängstift K2027.
Sexkantmutter K0700.106.
Ritningsinformation:
1) Vajer
2) Kabelmantel
3) Ändhylsa
4) Justerskruv
5) Skruvnippel
6) Sexkantmutter
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 K2116_Datasheet_31662_Bowdenkablar_foer_instaellningsbultar_med_fjaerrmanoevrering--sv 172 kB

Ritningar

Bowdenkablar för inställningsbultar med fjärrmanövrering

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.B

DD1D2D3LL1SWCADTillb.PrisBeställ
K2116.10007M61,5551000120010 130,83 SEK
K2116.30007M61,5553000320010 167,44 SEK
K2116.50007M61,5555000520010 252,33 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se