Material
Stålutförande:
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Premium – Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med svampformad knopp i plast, koniskt låsstift och låsmutter
från
159,19 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Premium – Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, koniskt låsstift, låsspår och låsmutter
från
175,80 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
PremiumInställningsbultarna utmärker sig genom högre tillverkningskrav på inställningsbulten och den gängade hylsan. Dessutom har den gängade hylsan en centrering som kan användas för att öka positioneringsnoggrannheten. Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Vid höga tvärkrafter ska centreringsansatsen användas.
Montage
Om centreringen för den gängade hylsan används, bör man göra hålet i fästdelen innan gängan skärs.
De koniska anliggningsytorna anpassas via de gängade hylsan och låsmuttern.
De koniska anliggningsytorna anpassas via de gängade hylsan och låsmuttern.
På begäran
Specialutföranden och distansringar.
Ritningsinformation
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Tillbehör
Passande bussning konisk K0736.