- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0631Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i termoplast, svartgrå eller trafikröd RAL3020. Utförande:Stålutförande: Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål: Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C eller Form D användas.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665Ritningsinformation:Form A: utan spärr, utan låsmutter Form B: utan spärr, med låsmutter Form C: med spärr, utan låsmutter Form D: med spärr, med låsmutter NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med svampformad knopp i plast |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | Färg komponent | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0631.5903 | A | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 69,84 SEK | | K0631.5004 | A | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 66,63 SEK | | K0631.5105 | A | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 63,33 SEK | | K0631.5206 | A | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 70,23 SEK | | K0631.5308 | A | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 88,49 SEK | | K0631.5410 | A | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 133,26 SEK | | K0631.590384 | A | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 69,84 SEK | | K0631.500484 | A | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 66,63 SEK | | K0631.510584 | A | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 63,33 SEK | | K0631.520684 | A | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 70,23 SEK | | K0631.530884 | A | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 88,49 SEK | | K0631.541084 | A | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 133,26 SEK | | K0631.15903 | A | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 113,54 SEK | | K0631.15004 | A | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 108,39 SEK | | K0631.15105 | A | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 103,15 SEK | | K0631.15206 | A | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 123,15 SEK | | K0631.15308 | A | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 157,93 SEK | | K0631.15410 | A | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 274,28 SEK | | K0631.1590384 | A | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 113,54 SEK | | K0631.1500484 | A | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 108,39 SEK | | K0631.1510584 | A | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 103,15 SEK | | K0631.1520684 | A | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 123,15 SEK | | K0631.1530884 | A | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 157,93 SEK | | K0631.1541084 | A | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 274,28 SEK | |
|
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål, kort utförande med svampformad knopp i plast och låsmutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | Färg komponent | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0631.6903 | B | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 71,39 SEK | | K0631.6004 | B | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 68,09 SEK | | K0631.6105 | B | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 64,98 SEK | | K0631.6206 | B | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 71,59 SEK | | K0631.6308 | B | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 89,85 SEK | | K0631.6410 | B | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 135,11 SEK | | K0631.690384 | B | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 71,39 SEK | | K0631.600484 | B | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 68,09 SEK | | K0631.610584 | B | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 64,98 SEK | | K0631.620684 | B | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 71,59 SEK | | K0631.630884 | B | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 89,85 SEK | | K0631.641084 | B | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 135,11 SEK | | K0631.16903 | B | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 121,31 SEK | | K0631.16004 | B | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 115,49 SEK | | K0631.16105 | B | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 109,95 SEK | | K0631.16206 | B | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 130,06 SEK | | K0631.16308 | B | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 171,04 SEK | | K0631.16410 | B | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 284,58 SEK | | K0631.1690384 | B | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 121,31 SEK | | K0631.1600484 | B | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 115,49 SEK | | K0631.1610584 | B | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 109,95 SEK | | K0631.1620684 | B | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 130,06 SEK | | K0631.1630884 | B | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 171,04 SEK | | K0631.1641084 | B | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 284,58 SEK | |
|
Kort inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsspår |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | Färg komponent | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0631.7903 | C | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 91,40 SEK | | K0631.7004 | C | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 86,83 SEK | | K0631.7105 | C | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 82,66 SEK | | K0631.7206 | C | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 89,07 SEK | | K0631.7308 | C | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 105,77 SEK | | K0631.7410 | C | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 172,30 SEK | | K0631.790384 | C | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 91,40 SEK | | K0631.700484 | C | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 86,83 SEK | | K0631.710584 | C | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 82,66 SEK | | K0631.720684 | C | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 89,07 SEK | | K0631.730884 | C | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 105,77 SEK | | K0631.741084 | C | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 172,30 SEK | | K0631.17903 | C | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 133,06 SEK | | K0631.17004 | C | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 126,95 SEK | | K0631.17105 | C | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 120,93 SEK | | K0631.17206 | C | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 139,28 SEK | | K0631.17308 | C | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 187,65 SEK | | K0631.17410 | C | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 354,31 SEK | | K0631.1790384 | C | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 133,06 SEK | | K0631.1700484 | C | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 126,95 SEK | | K0631.1710584 | C | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 120,93 SEK | | K0631.1720684 | C | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 139,28 SEK | | K0631.1730884 | C | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 187,65 SEK | | K0631.1741084 | C | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 354,31 SEK | |
|
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål, kort utförande med svampformad knopp i plast, låsspår och låsmutter
|
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | Färg komponent | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0631.8903 | D | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 92,18 SEK | | K0631.8004 | D | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 88,00 SEK | | K0631.8105 | D | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 83,63 SEK | | K0631.8206 | D | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 90,23 SEK | | K0631.8308 | D | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 107,61 SEK | | K0631.8410 | D | stål | härdat | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 174,54 SEK | | K0631.890384 | D | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 92,18 SEK | | K0631.800484 | D | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 88,00 SEK | | K0631.810584 | D | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 83,63 SEK | | K0631.820684 | D | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 90,23 SEK | | K0631.830884 | D | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 107,61 SEK | | K0631.841084 | D | stål | härdat | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 174,54 SEK | | K0631.18903 | D | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 134,81 SEK | | K0631.18004 | D | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 128,11 SEK | | K0631.18105 | D | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 122,09 SEK | | K0631.18206 | D | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 143,65 SEK | | K0631.18308 | D | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 193,67 SEK | | K0631.18410 | D | rostfritt stål | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 361,69 SEK | | K0631.1890384 | D | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 134,81 SEK | | K0631.1800484 | D | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 128,11 SEK | | K0631.1810584 | D | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 122,09 SEK | | K0631.1820684 | D | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 143,65 SEK | | K0631.1830884 | D | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 193,67 SEK | | K0631.1841084 | D | rostfritt stål | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 361,69 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|