HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form D, slät
K1840_D

Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Positioneringsbussningarna bildar en fästpunkt för bultformade manöver- och fästelement där dessa kan låsas på ett säkert och exakt sätt.

På positioneringsbussningar med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3.
Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om det sitter en bult i positioneringsbussningen.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som manöver- eller fästelementet sitter.
Material:

Positioneringsbussning i stål eller rostfritt stål 1.4034.
Klämmutter i mässing.

Utförande:Positioneringsbussning:
Stål härdat och brunerat.
Rostfritt stål härdat och blankt.

Klämmutter förnicklad.
Anmärkning:Avsedd för fästdelar K0638.
Klämmuttern levereras omonterad.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Användning:Positioneringsbussningar i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att manöver- eller fästelementet befinner sig på önskad plats.
Till exempel vid formatjustering av förpackningsmaskiner.
Montage:Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.

Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1840_D Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form D, slät 272 kB
 Monteringsanvisning 57,9 kB

Ritningar

Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form D, slät

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typMaterial
grundkropp
D

D1D3HH1H3TSW2CADTillb.PrisBeställ
K1840.403089Dslättstål383106455 211,06 SEK
K1840.404089Dslättstål483106455 211,06 SEK
K1840.405089Dslättstål583106465 211,06 SEK
K1840.406109Dslättstål6103117475 216,50 SEK
K1840.408139Dslättstål813,53149,549,55 216,50 SEK
K1840.410179Dslättstål101731611,5411,55 227,37 SEK
K1840.1403089Dslättrostfritt stål383106455 234,95 SEK
K1840.1404089Dslättrostfritt stål483106455 234,95 SEK
K1840.1405089Dslättrostfritt stål583106465 234,95 SEK
K1840.1406109Dslättrostfritt stål6103117475 239,22 SEK
K1840.1408139Dslättrostfritt stål813,53149,549,55 243,59 SEK
K1840.1410179Dslättrostfritt stål101731611,5411,55 254,38 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se