HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Lås- och spännhandtag i stål med stjärnvred i plast och optisk låsindikering
K1583

Lås- och spännhandtag i stål med stjärnvred i plast och optisk...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Lås- och spännhandtaget kan användas för att positionera, säkra och spänna fast diverse justerelement med bara en produkt. Låsningen kan ske formslutande med bult och fastspänningen kraftslutande med hylsan. Är det inte helt låst med låsstiftet så visas detta genom att signalknappen sticker ut.Material:

Stjärnvred termoplast svartgrå.
Signalknapp termoplast röd.
Gängad hylsa 1.0718.
Låsstift i rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Fördelar:Optisk visning av låsfunktionen.
Lås och spänn med samma produkt.
Ergonomiskt stjärnvred.
På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Sexkantmuttrar, låg form, DIN 439Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1583 Lås- och spännhandtag i stål med stjärnvred i plast och optisk låsindikering 514 kB

Ritningar

Lås- och spännhandtag i stål med stjärnvred i plast och optisk låsindikering

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2D3HH1LL1Slag
S
SWCADTillb.PrisBeställ
K1583.1080404M832142010391548 76,53 SEK
K1583.2100505M10401824,91346,917510 83,72 SEK
K1583.3120606M12502232175820612 94,70 SEK
K1583.4160808M16632640,32174,326816 108,20 SEK
K1583.1080414M8x132142010391548 76,53 SEK
K1583.2100515M10x1401824,91346,917510 83,72 SEK
K1583.3120616M12x1,5502232175820612 94,70 SEK
K1583.4160818M16x1,5632640,32174,326816 108,20 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se