HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
svängspännare hydraulisk kompakt, dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, form C, inskruvningsgänga
K1862_C

svängspännare hydraulisk kompakt, dubbel-/enkelverkande med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Kompakta svängspännare är avsedda för spännanordningar där spännpunkterna vid urtagning eller iläggning måste vara fria. Dessutom lämpar de sig vid trånga monteringsförhållanden. De kompakta svängspännarna fungerar som enkel- eller dubbelverkande dragcylindrar. För de kompakta svängspännarna finns tre hustyper tillgängliga samt olika manövreringssätt. Spännrörelsen inleds med hjälp av en överlagrad sväng- och slagrörelse. Det faktiska spännslaget sker i en linjär rörelse. Det finns många varianter med vänster eller höger vridvinkel på 90° tillgängliga. Material:Hus och kolv i stål.
Tätning i NBR.
Utförande:Hus brunerat.
Kolv härdad.
Anmärkning:Om det tillåtna volymflödet vid svängspännaren överskrids måste en strypreturventil kopplas in emellan.
Svängspännarnas tillåtna driftstryck är beroende av hållarmens längd.
Vid monteringen av hållarmarna måste dessa hållas emot så att svängspännarnas kulstyrning inte skadas.
Beroende på ventilationsanslutningen måste sinterfiltret bytas ut mot en gängad plugg för de enkelverkande svängspännarna.

Hållarmen för de kompakta svängspännarna ingår inte i leveransen.

Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering:- Gänganslutning.
- Flänsanslutning med O-ring.
- Borrade kanaler.
Tekniska dataMax. driftstryck: 350 bar.Montage:Se monteringskontur.Fördelar:- Kompakt konstruktion.
- Många varianter.
- Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket.
På begäran:Större kolvdiametrar och slag, ytterligare vridvinklar, olika hållarmfästen, med positionskontroll.Tillbehör:Hållarm för svängspännare kompakt K1863.Leveransomfattning- 1 st. spårmutter M27x1,5 (endast vid svängspännare kompakt K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
- 1 st. skruv eller mutter för hållarmfäste.
Ritningsinformation:
Form AGW: fläns upptill, Skruvkoppling
Form AOF: fläns upptill, flänsanslutning med O-ring
Form BGW: fläns nedtill, Skruvkoppling
Form BOF: fläns nedtill, flänsanslutning med O-ring
Form C: inskruvningsgänga

1) Monteringskontur
2) Se tillbehör
3) För de enkelverkande cylindrarna förses anslutningen med ett inbyggt sinterfilter
4) vänsterrotation
5) högerrotation
6) ingår i leveransen
Speciellt:
RoHS

Ritningar

svängspännare hydraulisk kompakt, dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, form C, inskruvningsgänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typAnslutningstypSvängriktningKolv-
diameter
SlagDD3D4GHH2H3H4H6H7H8H9L8Volymflöde
max.
(cm³/s)
Oljeförbrukning / slag
(cm³)
CADTillb.PrisBeställ
K1862.14081306190100C-borrade kanalerhöger1481024,525M28x1,5110917058881211,5362,51,2 3 153,15 SEK
K1862.14081306190200C-borrade kanalervänster1481024,525M28x1,5110917058881211,5362,51,2 3 153,15 SEK
K1862.14062306190100Cenkelverkandeborrade kanalerhöger1461024,525M28x1,51109170586101211,5362,51,2 3 091,73 SEK
K1862.14062306190200Cenkelverkandeborrade kanalervänster1461024,525M28x1,51109170586101211,5362,51,2 3 091,73 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se