HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp aluminium.
Spännytor stål.
Utförande:Grundkropp blå anodiserad.
Spännytor härdade och brunerade.
Anmärkning:Spännbultar är ett flexibelt spännsystem för att kunna spänna upp arbetsstycken med regelbundna och oregelbundna ytterkonturer på ett säkert och kraftfullt sätt.

Spännbultarna kan fästas i ett maskinbord med T-spår eller direkt i ett gängat hål. Spännbulten fungerar både som uppläggningsyta och stopp.

Spännbultarna finns i höjderna 50 och 80 mm. Spännområdet är 5–25 mm. Med hjälp av förlängningar kan spännområdet ökas till 20–40 mm eller 40–60 mm. Spännringen av mässing förhindrar tryckmärken på arbetsstycket.

Beställ spännskruv och förlängning separat.
Montage:Placeringen och fastsättningen av spännbultarna sker med hjälp av en centrisk skruv.

Placera spännbultarna (utan spännskruv) på maskinbordet. Dra sedan åt skruven som är placerad i centrum med en sexkantsnyckel. Spännskruven som sedan sätts in uppifrån spänner fast arbetsstycket stabilt och säkert.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K2068 Spännbult flexibel 491 kB

Ritningar

Spännbult flexibel

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.H

SpännområdeCADTillb.PrisBeställ
K2068.050505-25 (20-40/40-60) 1 348,54 SEK
K2068.080805-25 (20-40/40-60) 1 499,22 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se