|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Spännelement nickelpläterad. Spännskruv värmebehandlad och nickelpläterad.Anmärkning:Den pneumatiska svängspännaren är lämplig för att spänna fast arbetsstycken uppifrån. Sväng- och spännfunktionen styrs med tryckluft. Svängfunktionen gör att arbetsstycket kan läggas i och tas ut fritt. På så sätt kommer man lätt åt arbetsstycket. Husets fot ger universella infästningsalternativ, så att svängspännaren kan anpassas optimalt till arbetsstycket. Svängspännarna finns i höger- och i vänstersvängande utförande. De pneumatiska svängspännarna kan även placeras på flera ställen på arbetsstycket och manövreras i en viss ordning. De styrs antingen av en maskin eller manuellt.
Spännkraften och hållkraften är 0,5 MPa.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H | H1 | H2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1388.13945 | höger | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 | | | 2 916,50 SEK | | K1388.03945 | vänster | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 | | | 2 916,50 SEK | | K1388.15155 | höger | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 | | | 3 372,50 SEK | | K1388.05155 | vänster | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 | | | 3 372,50 SEK | |
Beställningsnr. | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | S1 (spännväg) | F= Spännkraft N | Hållkraft F kN | Arbetstryck MPa | X min. | X max. | Y min. | Y max. | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1388.13945 | 45,5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 | | | 2 916,50 SEK | | K1388.03945 | 45,5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 | | | 2 916,50 SEK | | K1388.15155 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 | | | 3 372,50 SEK | | K1388.05155 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 | | | 3 372,50 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|