|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp aluminium. Dubbelverkande kolvstång rostfritt stål.Utförande:Grundkropp svart anodiserad.Anmärkning:Svängspännare används där det räcker med låga spännkrafter eller där spännpunkten måste vara fri när arbetsstycket läggs i eller tas ut. Husets blockform ger universella infästningsalternativ. Magnetkolven är förberedd för elektrisk ändlägesavläsning. Inklusive skruv och fjäderbricka för fastsättning av spännarmen, som finns som tillbehör. Svängspännarens rörelse får inte hindras. F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.På begäran:Närhetsbrytare.Tillbehör:- Hållarm K1816 - Adapter K1817Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Storlek | A | A1 | A2 | A3 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1815.1121 | högersvängd | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 2 591,60 SEK | | K1815.1161 | högersvängd | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 2 664,75 SEK | | K1815.2121 | vänstersvängd | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 2 591,60 SEK | | K1815.2161 | vänstersvängd | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 2 664,75 SEK | |
Beställningsnr. | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Slag S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1815.1121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 | | | 2 591,60 SEK | | K1815.1161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 | | | 2 664,75 SEK | | K1815.2121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 | | | 2 591,60 SEK | | K1815.2161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 | | | 2 664,75 SEK | |
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Storlek | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1815.1201 | högersvängd | B | 20 | 48 | 8 | 13 | 36 | 20 | 11,5 | 30 | 12 | M8 | 5,5 | M6 | M5 | 5,5 | | | 2 696,10 SEK | | K1815.2201 | vänstersvängd | B | 20 | 48 | 8 | 13 | 36 | 20 | 11,5 | 30 | 12 | M8 | 5,5 | M6 | M5 | 5,5 | | | 2 696,10 SEK | |
Beställningsnr. | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Slag S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1815.1201 | 80 | 125 | 74 | 17 | 44,5 | 24 | 22 | 27 | 46 | 12 | 15 | 4,5 | 20 | 80 | | | 2 696,10 SEK | | K1815.2201 | 80 | 125 | 74 | 17 | 44,5 | 24 | 22 | 27 | 46 | 12 | 15 | 4,5 | 20 | 80 | | | 2 696,10 SEK | |
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Storlek | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1815.1251 | högersvängd | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 | | | 2 696,10 SEK | | K1815.1321 | högersvängd | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 | | | 2 800,60 SEK | | K1815.1401 | högersvängd | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 | | | 2 905,10 SEK | | K1815.1501 | högersvängd | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 20 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | | | 3 490,30 SEK | | K1815.1631 | högersvängd | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 20 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 | | | 3 897,85 SEK | | K1815.2251 | vänstersvängd | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 | | | 2 696,10 SEK | | K1815.2321 | vänstersvängd | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 | | | 2 800,60 SEK | | K1815.2401 | vänstersvängd | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 | | | 2 905,10 SEK | | K1815.2501 | vänstersvängd | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 15 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | | | 3 490,30 SEK | | K1815.2631 | vänstersvängd | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 15 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 | | | 3 897,85 SEK | |
Beställningsnr. | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Slag S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1815.1251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | | | 2 696,10 SEK | | K1815.1321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 | | | 2 800,60 SEK | | K1815.1401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | | | 2 905,10 SEK | | K1815.1501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | | | 3 490,30 SEK | | K1815.1631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | | | 3 897,85 SEK | | K1815.2251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | | | 2 696,10 SEK | | K1815.2321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 | | | 2 800,60 SEK | | K1815.2401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | | | 2 905,10 SEK | | K1815.2501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | | | 3 490,30 SEK | | K1815.2631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | | | 3 897,85 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|