Spännenheter
Spännenheter hos KIPP
Spännenheter är fixturer som används inom tillverkning och bearbetning för att hålla arbetsstycken säkert på plats. De är avgörande för precisionen och kvaliteten i bearbetningsprocesser.
Genom att använda dessa ökar inte bara kvaliteten och precisionen i bearbetningsprocesserna, utan även säkerheten och effektiviteten i hela produktionen. Det finns olika typer av spännenheter som var och en täcker in specifika krav. Till dessa räknas bland annat:
- Tryckplattor, som utövar tryck direkt på arbetsstycket
- Förhöjningar, som för arbetsstycket till önskad position
- Höjdblock, som möjliggör en exakt anpassning av arbetshöjden
- Kraftspännare, som erbjuder en stark och jämn spännkraft
- Mekaniska spännmedel – spännjärn och spännklor, som tack vare sin mångsidiga användning kan tillämpas på många områden inom tillverkningsindustrin
- Rörförlängningar, som ger ökad stabilitet och stöttar vid fixeringen av avancerade arbetsstycken
Vad är en kraftspännare?
Kraftspännare hör till produktgruppen Spännmedel. De används inom tillverkningsteknik för att fixera arbetsstycket säkert och exakt under bearbetningen. En kraftspännare genererar en stark och jämn spännkraft som håller arbetsstycket på plats i önskad position. Samtidigt skyddar spännaren arbetsstycket från rörelser och vibrationer som kan påverka bearbetningskvaliteten. Kraftspännare är särskilt viktiga inom områden som kräver hög precision och stabilitet, som t.ex. vid fräsning, svarvning och borrning. De erbjuder fördelen att de snabbt och effektivt kan tas i bruk, vilket förkortar riggningstiderna i produktionen och ökar produktiviteten.
Man ska inte underskatta kraftspännarnas betydelse inom modern tillverkning. De möjliggör en jämn kvalitet och precision vid bearbetningen av arbetsstycken, vilket är särskilt avgörande inom serietillverkning. Tack vare den tillförlitliga spännkraften går det att hålla även svårfixerade eller stora arbetsstycken på plats. Det gör att man kan använda betydligt fler material och arbetsstyckesstorlekar.
Kraftspännare kommer till användning inom många olika industrisegment. Inom fordonsindustrin används de t.ex. för fixering av karossdelar under svetsning och montering. Inom flyg- och rymdindustrin ser de till att exakta och avancerad komponenter kan bearbetas säkert. Även inom maskinteknik och metallbearbetning är de oumbärliga eftersom de möjliggör en stabil och exakt bearbetning av metalldelar. Dessutom används de inom trä- och plastbearbetning, där de hjälper till att hålla material säkert på plats under fräsning, borrning och slipning.
En kraftspännare utövar spännkraft på arbetsstycket för att hålla det säkert på plats. Den består av följande komponenter:
- Spännkropp: Spännkroppen är kraftspännarens centrala element och fungerar som ett hus för resterande komponenter. Den fångar upp spännkrafterna och säkerställer en strukturell integritet i systemet.
- Hållarm: Hållarmen är en del av kraftspännaren som har direkt kontakt med arbetsstycket och överför spännkraften.
- Kraftkälla: Detta är den mekanism som genererar den kraft som behövs för att spänna fast arbetsstycket. På mekaniska spännare kan detta vara en skruvspindel eller spak.
Samspelet mellan komponenterna sker i en bestämd process. På mekaniska kraftspännare sker kraftöverföringen direkt genom manövreringen av justerskruven. Då justeras hållarmens höjd steglöst och arbetsstycket spänns fast. Utöver kraftspännare av standardmodell har KIPP även en 3-stegsspännare.
Fördelar med kraftspännare
Kraftspännare erbjuder en rad fördelar som gör dem till oumbärliga verktyg inom industriell tillverkning. En av de främsta fördelarna är deras mycket höga spännkraft och stabilitet. Med spännkrafter på 22 kN till 49 kN kan de fixera arbetsstycken säkert och ordentligt. Hur hög spännkraften är, är särskilt viktigt vid bearbetningen av tunga och stora arbetsstycken.
Ytterligare en viktig fördel med kraftspännare är deras precision och upprepningsnoggrannhet. Manöverdelarna erbjuder en hög upprepningsnoggrannhet vid positionering och uppspänning av arbetsstycken, vilket har stor betydelse inom serietillverkning. Tack vare en exakt och jämn fixering kan man säkerställa att varje arbetsstycke kan bearbetas identiskt. Det är ett stort plus när det gäller att upprätthålla snäva toleranser och säkerställa en konstant hög produktkvalitet.
Kraftspännare möjliggör en snabb och enkel uppspänning och lossning av arbetsstycken, något som reducerar riggningstiderna betydligt och ökar produktiviteten. Detta är framförallt fördelaktigt i tillverkningsmiljöer där korta produktionscykler och höga genomströmningshastigheter krävs.
Ytterligare en fördel är kraftspännarens långa hållbarhet och robusthet. Kraftspännare från KIPP är t.ex. tillverkade av seghärdat stål. Det är ett material som är känt för sin höga slitstyrka, seghet och långa livslängd. Dessa egenskaper säkerställer att spännaren fungerar tillförlitligt även under de tuffaste förhållanden, och kan användas länge.
Kraftspännare från KIPP
KIPP är en ledande tillverkare inom spänn- och driftteknik. Vi är kända för våra högkvalitativa och tillförlitliga produkter som kommer till användning i många olika industritillämpningar. Våra kraftspännare står för högsta precision och stabilitet vid uppspänningen av arbetsstycken, och är en viktig del inom modern tillverkning.
Varför ska jag köpa kraftspännare från KIPP?
Våra kraftspännare erbjuder en imponerande spännkraft på 22 kN till 49 kN, vilket gör dem perfekta för säker fixering av även de tyngsta arbetsstycken. De erbjuder en hög upprepningsnoggrannhet vid uppspänning av arbetsstycken. Våra kraftspännare tillverkas av seghärdat stål av hög kvalitet. Det gör kraftspännarna till en tillförlitlig och hållbar investering för kvaliteten i din produktion vid daglig användning.
Låt dig övertygas av kvaliteten på våra produkter och kontakta oss redan idag. Vårt team med experter hjälper dig gärna med råd och ser till att du hittar rätt lösning för just dina krav.