|
|
K1812Svängspännare pneumatisk, blockstomme |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp aluminium. Kolv i stål.Utförande:Grundkropp silver-anodiserad. Kolv krompläterad.Anmärkning:Pneumatiska svängspännare används där det räcker med låga spännkrafter eller där spännpunkten måste vara fri när arbetsstycket läggs i eller tas ut.
Genom spännarens dubbelverkande funktion trycks kolven nedåt och uppåt.
Svängspännarens rörelse består av en sväng- och en spännrörelse. I början av fastspänningen svänger hållarmen 90° nedåt. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt. Arbetsstycket får endast spännas fast av spännrörelsen.
Magnetkolven är förberedd för elektrisk ändlägesavläsning. Svängspännarens svängrörelse får inte hindras. F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.
Svängspännaren får endast drivas med oljad luft.
Hållarmen ingår inte i leveransen.På begäran:Närhetsbrytare.Tillbehör:K1813 hållarm för svängspännareRitningsinformation:1) Spänna 2) Lossa 3) Svängrörelse 4) Spännrörelse 5) Lossad 6) Spänd 7) Vänstersvängande 8) Högersvängande Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Storlek | Form | Utförande 2 | A | B | B1 max. | B1 min. | B2 | B3 | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1812.11210 | 12 | A | högersvängd | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 2 615,19 SEK | | K1812.11220 | 12 | A | högersvängd | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.11610 | 16 | A | högersvängd | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 2 615,19 SEK | | K1812.11620 | 16 | A | högersvängd | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.21210 | 12 | A | vänstersvängd | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 2 615,19 SEK | | K1812.21220 | 12 | A | vänstersvängd | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.21610 | 16 | A | vänstersvängd | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 2 615,19 SEK | | K1812.21620 | 16 | A | vänstersvängd | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 2 670,82 SEK | |
Beställningsnr. | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | Slag S | F1 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1812.11210 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 59 | | | 2 615,19 SEK | | K1812.11220 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 59 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.11610 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 106 | | | 2 615,19 SEK | | K1812.11620 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 106 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.21210 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 59 | | | 2 615,19 SEK | | K1812.21220 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 59 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.21610 | 100 | 77,8 | 11 | 32 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 106 | | | 2 615,19 SEK | | K1812.21620 | 130 | 97,8 | 11 | 42 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 106 | | | 2 670,82 SEK | |
|
Beställningsnr. | Storlek | Form | Utförande 2 | A | B | B1 max. | B1 min. | B2 | B3 | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1812.12010 | 20 | B | högersvängd | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.12020 | 20 | B | högersvängd | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 2 737,55 SEK | | K1812.12510 | 25 | B | högersvängd | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.12520 | 25 | B | högersvängd | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 2 737,55 SEK | | K1812.13210 | 32 | B | högersvängd | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 2 759,83 SEK | | K1812.13220 | 32 | B | högersvängd | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 2 860,03 SEK | | K1812.14010 | 40 | B | högersvängd | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 2 915,67 SEK | | K1812.14020 | 40 | B | högersvängd | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 3 071,40 SEK | | K1812.15020 | 50 | B | högersvängd | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 3 250,28 SEK | | K1812.15050 | 50 | B | högersvängd | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 3 799,16 SEK | | K1812.22010 | 20 | B | vänstersvängd | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.22020 | 20 | B | vänstersvängd | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 2 737,55 SEK | | K1812.22510 | 25 | B | vänstersvängd | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.22520 | 25 | B | vänstersvängd | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 2 737,55 SEK | | K1812.23210 | 32 | B | vänstersvängd | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 2 759,83 SEK | | K1812.23220 | 32 | B | vänstersvängd | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 2 860,03 SEK | | K1812.24010 | 40 | B | vänstersvängd | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 2 915,67 SEK | | K1812.24020 | 40 | B | vänstersvängd | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 3 071,40 SEK | | K1812.25020 | 50 | B | vänstersvängd | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 3 250,28 SEK | | K1812.25050 | 50 | B | vänstersvängd | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 3 799,16 SEK | |
Beställningsnr. | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | Slag S | F1 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1812.12010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.12020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 | | | 2 737,55 SEK | | K1812.12510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.12520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 | | | 2 737,55 SEK | | K1812.13210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 | | | 2 759,83 SEK | | K1812.13220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 | | | 2 860,03 SEK | | K1812.14010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 | | | 2 915,67 SEK | | K1812.14020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 | | | 3 071,40 SEK | | K1812.15020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 | | | 3 250,28 SEK | | K1812.15050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 | | | 3 799,16 SEK | | K1812.22010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.22020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 | | | 2 737,55 SEK | | K1812.22510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 | | | 2 670,82 SEK | | K1812.22520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 | | | 2 737,55 SEK | | K1812.23210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 | | | 2 759,83 SEK | | K1812.23220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 | | | 2 860,03 SEK | | K1812.24010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 | | | 2 915,67 SEK | | K1812.24020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 | | | 3 071,40 SEK | | K1812.25020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 | | | 3 250,28 SEK | | K1812.25050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 | | | 3 799,16 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|