|
|
K1858Hävarmsspännare hydrauliska dubbelverkande |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Hävarmsspännarna är optimala för spännsituationer där arbetsstycket ska kunna tas ut fritt uppåt i ospänt tillstånd. Tack vare spännspakens linjära rörelse när hävarmsspännaren öppnas och stängs passar den särskilt bra för spännsituationer där spännelementet inte kan röras i sidled, t.ex. på grund av störande konturer. Via kolven leds kraften in i hävarmsspännarens spännspak. Genom hävarmsspännarens dubbelverkande funktion är öppnings- och stängningstiderna entydigt definierade.Material:Hus och kolv i stål.Utförande:Hus brunerat. Kolv härdad.Anmärkning:Hävarmsspännarens spännspak utvecklar optimal spännkraft i horisontell position. Toleranser för arbetsstycken utjämnas upp till en positionsavvikelse på +/- 8,5°. Spännkraften i en hävarmsspännare beror på spännspakens längd.
Följ säkerhetsanvisningarna.Manövrering:- Gänganslutning. - Flänsanslutning med O-ring. - Borrade kanaler.Tekniska data- Max. arbetstryck för kolvdiameter 16 och 25: 350 bar. - Max. arbetstryck för kolvdiameter 40: 200 bar.Montage:Se monteringskontur.Fördelar:- Integrerad metallavstrykare. - Huset kan försänkas delvis. - Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket. - Ledningsfri tryckförsörjning. - Många monteringsalternativ.På begäran:Med positionskontroll.Leveransomfattning- 1 st spännspak för hävarmsspännare. - 4 st cylinderskruv DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8. - 4 st plastskydd. - 2 st O-ring 7x1,5 (för flänsanslutning med O-ring).Ritningsinformation:H1*= optimal spännpunkt; ytterligare -1,5 mm till spännspakens anslag
1) Monteringskontur 2) Lossa 3) Spänna 4) Rundad kant 5) Endast vid kolvdiameter 16 är dessa hål förslutna med gängade pluggar Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form A, gänganslutning |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Kolv- diameter | Anslutningstyp | B | B1 | B2 | C (grader) | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1858.161104 | A | 16 | skruvkoppling | 61 | 38 | 7 | 69 | 38 | 38,5 | M6x12 | G1/8 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | | | 3 470,51 SEK | | K1858.251104 | A | 25 | skruvkoppling | 80 | 56 | 8 | 65 | 50 | 50,5 | M8x22 | G1/4 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | | | 4 647,83 SEK | | K1858.401104 | A | 40 | skruvkoppling | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | 70,5 | M10x22 | G1/4 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | | | 5 026,61 SEK | |
Beställningsnr. | Form | Kolv- diameter | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Spännkraft vid 100 bar (kN) | Spännkraft vid 200 bar (kN) | Spännkraft vid 350 bar (kN) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1858.161104 | A | 16 | 52 | 38 | 15 | 18 | 28 | 19 | 49 | 35 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 | | | 3 470,51 SEK | | K1858.251104 | A | 25 | 72 | 56 | 24 | 25 | 44 | 24 | 63,5 | 44 | 10 | 3,9 | - | 13,8 | | | 4 647,83 SEK | | K1858.401104 | A | 40 | 100 | 78 | 36 | 32 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - | | | 5 026,61 SEK | |
|
Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form B, flänsanslutning med O-ring |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Kolv- diameter | Anslutningstyp | B | B1 | B2 | B4 | C (grader) | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1858.161204 | B | 16 | flänsanslutning med o-ring | 61 | 38 | 7 | 20 | 69 | 38 | 38,5 | 4 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | | | 3 470,51 SEK | | K1858.251204 | B | 25 | flänsanslutning med o-ring | 72 | 56 | 8 | 27 | 65 | 50 | 50,5 | 4 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | | | 4 647,83 SEK | | K1858.401204 | B | 40 | flänsanslutning med o-ring | 95 | 62 | 13,5 | 29 | 65 | 70 | 70,5 | 5 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | | | 5 026,61 SEK | |
Beställningsnr. | Form | Kolv- diameter | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L10 | Spännkraft vid 100 bar (kN) | Spännkraft vid 200 bar (kN) | Spännkraft vid 350 bar (kN) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1858.161204 | B | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 35 | 7,5 | 24 | 1,5 | - | 5,2 | | | 3 470,51 SEK | | K1858.251204 | B | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 28,1 | 3,9 | - | 13,8 | | | 4 647,83 SEK | | K1858.401204 | B | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 50,5 | 10 | 42 | 9,5 | 19 | - | | | 5 026,61 SEK | |
|
Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form C, borrade kanaler |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Kolv- diameter | Anslutningstyp | B | B1 | B2 | C (grader) | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1858.161304 | C | 16 | borrade kanaler | 52 | 38 | 7 | 69 | 35 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | 37,5 | 12,25 | 27 | | | 3 368,14 SEK | | K1858.251304 | C | 25 | borrade kanaler | 72 | 56 | 8 | 65 | 50 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 55 | 25,2 | 41,8 | | | 4 545,45 SEK | | K1858.401304 | C | 40 | borrade kanaler | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | 68 | 22-25 | 44-53 | | | 4 914,00 SEK | |
Beställningsnr. | Form | Kolv- diameter | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Spännkraft vid 100 bar (kN) | Spännkraft vid 200 bar (kN) | Spännkraft vid 350 bar (kN) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1858.161304 | C | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 26 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 | | | 3 368,14 SEK | | K1858.251304 | C | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 3,9 | - | 13,8 | | | 4 545,45 SEK | | K1858.401304 | C | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - | | | 4 914,00 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|