HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Flytande spännare med separat arbetsstycksspänning och blockering
K1227

Flytande spännare med separat arbetsstycksspänning och...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp och spännbackar i sätthärdningsstål.
Hus i aluminium.
Utförande:Grundkropp nitrerad, brunerad och slipad.
Spännbackar nitrerade och brunerade.
Hus blått anodiserat.
Anmärkning:Flytande spännare används för att stötta överhängande spännställen på böjningskänsliga komponenter. Det förhindrar vibrationer och nedböjning under bearbetningen.Manövrering:1. Tryck ner den flytande spännaren.
2. Sväng in spännbackarna. Den nedre backen läggs an mot arbetsstycket med lätt fjäderkraft.
3. Dra åt sexkantmuttern (NV 18) med max. 15 Nm. Backarna klämmer fast arbetsstycket, medan spännaren fortfarande flyter.
4. Dra åt sexkantmuttern (NV 10) med max. 10 Nm. Arbetsstycket är fastspänt.
5. Lossa i omvänd ordning.
Montage:Form A:
Fäst den flytande spännaren på fixturen med M12-gängan.
Justera höjdanslaget och svängområdet med den blå hylsan och dra åt med gängstiftet (3 st. NV 2,5). Se till att det finns stort spelrum uppåt när höjdbegränsningen ställs in.
För en säker funktion måste det gängade M12-hålet alltid vara stängt.
För specifika spännsituationer kan standardspännbackarna modifieras eller bytas ut.
Form B:
Den flytande spännaren fästs på fixturen med fästhål för M6.
Justera höjdanslaget och svängområdet med den blå hylsan och kläm fast med gängstift (4 st. NV 2,5). Ta med tillräckligt stort spelrum uppåt vid inställning av höjdbegränsningen.
För specifika spännsituationer kan standardspännbackarna modifieras eller bytas ut.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1227 Flytande spännare med separat arbetsstycksspänning och blockering 389 kB

Ritningar

Flytande spännare med separat arbetsstycksspänning och blockering
Flytande spännare med separat arbetsstycksspänning och blockering

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMatningsvägMax. spännslagBärförmåga
N
Spännkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
K1227.100812A10 mm1280008000 9 234,23 SEK
K1227.080812B81280008000 9 912,26 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se