HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kraftig svängspännare, förlängd spännväg med fläns passar för automatisering
K2158

Kraftig svängspännare, förlängd spännväg med fläns passar för...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:De kraftiga svängspännarna med förlängd spännväg passar extra bra för automatiserad fastspänning.

I början av fastspänningen svänger hållarmen 90° nedåt genom den integrerade styrningskurvan. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt.
Material:Seghärdat stål.Utförande:Grundkropp brunerad.
Skaft seghärdat och brunerat.
Hållarmar seghärdade och brunerade.
Manövrering:Manövrering med slagskruvdragare med inställbart vridmoment eller manuellt med spännyckel.Fördelar:- Passar för automatisering
- Höga spännkrafter
- Snabb fastspänning
- Hög styvhet
Ritningsinformation:
1) Svängrörelse
2) Spännrörelse
3) Vänstersvängande
4) Högersvängande
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 K2158_Datasheet_32136_Kraftig_svaengspaennare_foerlaengd_spaennvaeg_med_flaens_passar_foer_automatisering--sv 176 kB

Ritningar

Kraftig svängspännare, förlängd spännväg med fläns passar för automatisering

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Utförande 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SWSpännkraft
kN
Åtdragnings-
moment
max. Nm
CADTillb.PrisBeställ
K2158.00601vänstersvängd705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 7 255,24 SEK
K2158.10601högersvängd705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 7 255,24 SEK
K2158.01001vänstersvängd907461289M1659611993325352412060796560423312191035 8 333,33 SEK
K2158.11001högersvängd907461289M1659611993325352412060796560423312191035 8 333,33 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se