HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kulspärrbultar utan huvud i stål eller rostfritt stål med gänga
K1063

Kulspärrbultar utan huvud i stål eller rostfritt stål med gänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus och tryckknapp i stål eller rostfritt stål.
Kula, fjäder och låsring i rostfritt stål.
O-ring i FKM.
Utförande:Hus förnicklat eller blankt.
Knapp seghärdad och förnicklad.
Kula seghärdad.
Anmärkning:Monteringsmått, Form A för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmått, Form B för plattjocklek 6 till 16 mm.
OBS!De angivna dragkrafterna gäller endast tillsammans med fästhylsor K1065.Tillbehör:Fästhylsa K1065Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1063 Kulspärrbultar utan huvud i stål eller rostfritt stål med gänga 234 kB
 Fjädrande tryckstycken med LONG-LOK gängsäkring 1,5 MB

Ritningar

Kulspärrbultar utan huvud i stål eller rostfritt stål med gänga
Kulspärrbultar utan huvud i stål eller rostfritt stål med gänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
DD1D2D3ML1L2L5HH1SWD6T
max.
Spännkraft
N
Skjuvkraft
kN
Dragkraft F
kN
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1063.6212stål126128M8x1,25192113,52217,51013103030,5≤180 °C 253,56 SEK
K1063.10242stål16101611M12x1,521,523,51634,4281317165091,5≤180 °C 274,66 SEK
K1063.16212rostfritt stål126128M8x1,25192113,52217,51013103030,5≤180 °C 361,30 SEK
K1063.110242rostfritt stål16101611M12x1,521,523,51634,4281317165091,5≤180 °C 390,68 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se