|
|
K1856_AVridarmsspännare hydraulisk, med fjäderretur, Form A,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Vridarmsspännare passar mycket bra för spännanordningar där det är ont om plats. Eftersom vridarmsspännarna är så kompakta kan de användas på många sätt i spännanordningar med lite plats och ger därför ofta möjlighet till flexibla lösningar.Material:Hus och kolv i stål.Utförande:Hus brunerat. Kolv härdad.Anmärkning:I vridarmsspännare är spännspaken ansluten till kolvstången. I enkelverkande vridarmsspännare lossas och öppnas spännspaken med fjäderkraft och i dubbelverkande med ett tryckmedium. Vridarmsspännarna försörjs med olja via borrade kanaler. När dessa spännare spänns rör sig spännspaken i rak linje mot arbetsstycket och spänner fast det. För att lossa arbetsstycket går spännspaken tillbaka tillräckligt långt så att arbetsstycket kan tas ut uppåt utan kollision. Den enskilda rörelsen i en vridarmsspännare beror på valet av spännspak.
Man måste regelbundet kontrollera om spännelementen är smutsiga och rengöra dem vid behov. Se till att inget spån kan ansamlas i spännspakens svängområde på grund av monteringsläget.
Vid monteringen ska spännarens flänsyta anpassas till arbetsstyckets höjd, och det ska finnas en horisontell positionering för spännpunkten.
Genom att positionera vridarmsspännaren korrekt kan man utjämna arbetsstyckets toleranser optimalt trots den korta spännspaken.
Höga krafter kan alstras med vridarmsspännare. Därför måste man se till att arbetsstyckena och spännanordningarna klarar dessa belastningar.
Vridarmsspännarna kan förses med individuella spännspakar. Spännkraften i en vridarmsspännare beror på spännspakens längd.
Spännspaken till vridarmsspännare ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.Manövrering:Borrade kanaler.Tekniska dataMax. arbetstryck: 400 bar.Montage:Se monteringskontur.Fördelar:- Inga tvärkrafter vid fastspänningen. - Små monteringsmått. - Stort urval av spännspakar. - Arbetsstycket är åtkomligt utan kollision. - Ledningsfri tryckförsörjning.På begäran:Större kolvdiametrar och slag samt med positionskontroll.Tillbehör:Spännspak för vridarmsspännare K1857.Leveransomfattning4 st cylinderskruvar DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8 ingår.Ritningsinformation:1) Spännspakens längd (se K1857) 2) Slag (se K1857) 3) Se tillbehör 4) Monteringskontur 5) Rundade kanter 6) Lossa 7) Spänn alternativt 8) Spänn Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Kolv- diameter | Form-typ | Anslutningstyp | B | B1 | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1856.121304 | A | 12 | - | borrade kanaler | 27 | 19,5 | 19,4 | 20 | M4 | M4x8 | 15 | 21 | 21 | 7,5 | 21,5 | | | 2 275,90 SEK | | K1856.161304 | A | 16 | - | borrade kanaler | 34 | 25 | 23 | 24 | M5 | M5x12 | 20 | 26 | 28 | 10,5 | 26,5 | | | 2 720,51 SEK | | K1856.201304 | A | 20 | - | borrade kanaler | 40 | 30 | 29 | 30 | M6 | M6x10 | 25 | 32,5 | 35 | 9 | 33 | | | 2 963,96 SEK | | K1856.251304 | A | 25 | - | borrade kanaler | 52 | 38,5 | 35 | 36 | M8 | M8x12 | 31,25 | 37 | 43,75 | 11,5 | 38 | | | 3 194,10 SEK | | K1856.321304 | A | 32 | - | borrade kanaler | 66 | 49 | 43 | 45 | M10 | M10x15 | 40 | 42 | 56 | 13 | 43 | | | 3 900,49 SEK | | K1856.401304 | A | 40 | - | borrade kanaler | 78 | 59 | 53 | 55 | M12 | M12x18 | 50 | 47 | 70 | 17,5 | 48 | | | 4 381,65 SEK | |
Beställningsnr. | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R | Kolvkraft vid 100 bar (kN) | Kolvkraft vid 400 bar (kN) | Volym (cm³) | verksam kolvyta (cm²) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1856.121304 | 14 | 11 | 23 | 26 | 18,5 | 3,75 | 8,75 | 7,5 | 7,5 | 10,6 | 1,7 | 7 | 1,06 | 1,77 | | | 2 275,90 SEK | | K1856.161304 | 17 | 13 | 26 | 32 | 23 | 4,5 | 9,5 | 10 | 10 | 14,2 | 2,8 | 11,3 | 2,03 | 2,83 | | | 2 720,51 SEK | | K1856.201304 | 17 | 14 | 31 | 40 | 30 | 5 | 13,5 | 11 | 12,5 | 15,7 | 4,5 | 18 | 4,52 | 4,52 | | | 2 963,96 SEK | | K1856.251304 | 20 | 15 | 33 | 49 | 35,5 | 6,75 | 14,75 | 11 | 15,63 | 18,7 | 6,15 | 24,6 | 8,82 | 6,15 | | | 3 194,10 SEK | | K1856.321304 | 23 | 17 | 38 | 62 | 45 | 8,5 | 18,5 | 9 | 20 | 19,7 | 10,1 | 40,6 | 16,27 | 10,17 | | | 3 900,49 SEK | | K1856.401304 | 25 | 19 | 40 | 74 | 55 | 9,5 | 21,5 | 12 | 25 | 24,7 | 15,9 | 63,6 | 31,8 | 15,9 | | | 4 381,65 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|