HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännspak för vridarmsspännare, Form B, råämne
K1857_B

Spännspak för vridarmsspännare, Form B, råämne

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Spännspakarna kan användas för hydrauliska vridarmsspännare K1856 och för pneumatiska vridarmsspännare K1870. Det finns två varianter att välja mellan: ”standard”-spännspakar och ”råämnes”-spännspakar. ”Standard”-spännspakarna är färdigbearbetade och kan användas direkt. ”Råämnes”-spännspakarna kan bearbetas individuellt. Råämnena är av ohärdat stål för att vara lättare att bearbeta. När de har försetts med den individuella konturen måste spännspakarna sättas in och härdas innan de används, för att förhindra att de deformeras vid insatsen. Material:Standard och råämne i stål.Utförande:Standard härdad.
Råämne ohärdat.
Anmärkning:Genom att positionera vridarmsspännaren korrekt kan man utjämna arbetsstyckets toleranser optimalt trots den korta spännspaken.
Man måste regelbundet kontrollera om spännelementen är smutsiga och rengöra dem vid behov.
Den effektiva spännkraften måste beräknas individuellt för varje spännspak.
Det optimala läget för spännspaken är 90°.
Dessa härdningsdjup måste uppfyllas innan ”råämnes”-spännspakar används: härdningsdjup 0,3 + 0,2 hårdhet HRC 50 +/- 2.

Följ säkerhetsanvisningarna.
Montage:Spännspaken hakas fast i kolven på vridarmsspännaren och säkras med cylinderstiftet. På så vis är spännspaken vridsäkrad i axiell riktning.På begäran:Andra mått och former.Ritningsinformation:
Form A: standard
Form B: råämne
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1857_B Spännspak för vridarmsspännare, Form B, råämne 329 kB
 Tekniska anvisningar för hydrauliska spännelement 151 kB

Ritningar

Spännspak för vridarmsspännare, Form B, råämne
Spännspak för vridarmsspännare, Form B, råämne

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typför
kolvdiameter
SlagB

HLL1CADTillb.PrisBeställ
K1857.12152Bråämne121,64126159 391,69 SEK
K1857.12242Bråämne122,62126249 476,36 SEK
K1857.16202Bråämne161,291682012 412,88 SEK
K1857.16322Bråämne162,071683212 486,90 SEK
K1857.20252Bråämne202,4520102515 518,74 SEK
K1857.20402Bråämne203,9220104015 529,28 SEK
K1857.25312Bråämne252,12512,53118,8 582,21 SEK
K1857.25502Bråämne253,322512,55018,8 645,68 SEK
K1857.32402Bråämne324,2832164024 878,58 SEK
K1857.32642Bråämne326,8432166424 952,70 SEK
K1857.40502Bråämne405,0840205030 1 270,27 SEK
K1857.40802Bråämne408,140208030 1 534,91 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se